StarTech.com

Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

Nº de produit : CDP2HDUACPW

  • Diffusez votre présentation sur un écran HDMI 4K grâce à cet adaptateur vidéo USB-C
  • Alimentez votre ordinateur portable grâce à la fonction Power Delivery 60 W en utilisant un adaptateur d'alimentation USB Type-C
  • Connectez un appareil USB 3.0 Type-A, comme une clé USB ou une souris, à votre ordinateur portable Windows ou MacBook Pro
  • Emportez l'adaptateur portable tout-en-un USB-C partout où vous allez
65,99 € EUR hors TVA
79,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Cet adaptateur multiport USB-C™ avec HDMI vous permet d'ajouter des connexions indispensables à votre MacBook ou à votre ordinateur portable Windows, via un seul port USB-C.

Connectez un écran HDMI UHD 4K

Pour une productivité maximale, connectez votre ordinateur portable USB-C ou Thunderbolt 3 à un écran 4K à 30 Hz à l'aide de cet adaptateur USB-C vers HDMI 4K. Vous pouvez également vous connecter à un vidéoprojecteur ou un téléviseur HDMI dans une salle de conférence ou tout autre espace de réunion afin de réaliser vos présentations sur un écran partagé.

Chargez votre ordinateur portable

Cet adaptateur USB-C vous permet d'alimenter et de charger votre ordinateur portable USB-C pendant une présentation ou votre travail grâce à un port USB-C Power Delivery. Même si votre ordinateur portable ne dispose que d'un seul port USB-C disponible, vous pouvez le maintenir en charge.

Ajoutez un port USB 3.0

Cet adaptateur multiport USB-C dispose d'un port USB 3.0 qui est rétrocompatible avec les anciens appareils USB : idéal pour les transferts de données, la synchronisation ou la charge de vos appareils mobiles.

Facile à transporter

L'adaptateur compact tout-en-un est un accessoire indispensable pour votre ordinateur portable USB-C. Avec son faible encombrement, vous pouvez l'emporter partout où vous utilisez votre ordinateur portable.

Le modèle CDP2HDUACPW bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port USB-C de votre ordinateur portable doit prendre en charge l'alimentation USB Power Delivery et le DP Alt Mode.

Applications

Effectuez plusieurs tâches plus rapidement grâce à un écran HDMI 4K supplémentaire

Diffusez des présentations à partir de votre ordinateur portable sur un téléviseur ou un vidéoprojecteur HDMI

Chargez votre ordinateur portable avec son chargeur USB-C, même quand l'adaptateur est connecté

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL210
Parade - PS176
Normes de l’industrie USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
Performance
Prise en charge UASP Oui
Résolutions numériques max. 4096 x 2160p à 24 Hz/ 3840 x 2160p à 30 Hz
Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode).
Facultatif : adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable).
Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.
L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.
Un écran compatible 4K est requis pour obtenir une résolution de 3840 x 2160p (la technologie 4K est également appelée 4K x 2K)
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 11 mm [0.4 in]
Largeur du produit 50 mm [2 in]
Longueur de câble 101 mm [4 in]
Longueur du produit 60 mm [2.4 in]
Poids du produit 36 g [1.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 117 g [4.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A
CDP2HDUACP
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHVW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en poste de travail compact pendant vos déplacement, en ajoutant vidéo 4K, Gigabit Ethernet et USB 3.0 via USB Type-C™ (5 Gb/s)

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A
CDP2HDUACP
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A
DKT30CHD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | 4K | GbE | Conforme au TAA

104,99 € hors TVA
125,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0 - Argent et blanc
DKT30CHPDW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0 - Argent et blanc

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3 | TAA

113,99 € hors TVA
136,79 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | USB-A et GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0

Améliorez la connectivité de votre MacBook ou de tout autre ordinateur portable USB-C, avec la vidéo 4K, un port Gigabit Ethernet, deux ports USB 3.0 et un lecteur de carte SD, tout en l'alimentant et en le chargeant

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K
MST30C2DPPD
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Pour Windows | PD 60W | Sortie 4K unique | Câble HDMI

215,99 € hors TVA
259,19 € incluant TVA

Accessoires