StarTech.com

Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0

Améliorez la connectivité de votre MacBook ou de tout autre ordinateur portable USB-C, avec la vidéo 4K, un port Gigabit Ethernet, deux ports USB 3.0 et un lecteur de carte SD, tout en l'alimentant et en le chargeant

Nº de produit : DKT30CSDHPD

  • Augmentez la connectivité de votre MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS ou tout autre ordinateur portable USB-C
  • Alimentez simultanément l'adaptateur multiport et votre ordinateur portable, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable (prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0)
  • Offre un port HDMI Ultra HD 4K (3840 x 2160p), deux ports USB 3.0, un port Gigabit Ethernet et un slot pour lecteur de carte SD
En voir plus
  • Boîtier élégant, compact et résistant pour une portabilité optimisée
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
  • Deux ports USB Type-A supplémentaires vous permettent de connecter vos appareils USB existants (rétrocompatibles avec les appareils USB 2.0 et 1.x)
  • Le port RJ45 Gigabit Ethernet prend en charge Wake On LAN, les trames étendues, le marquage VLAN et l'Ethernet éco-énergétique
  • Alimenté par USB offrant une grande portabilité
  • Configuration simple avec prise en charge native sur la plupart des systèmes d'exploitation Windows® et Mac (fonctionne également avec Google Chrome OS™)
121,99 € EUR hors TVA
146,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Genesys Logic - GL857L
Parade - PS176
Realtek - RTL8153
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz

Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - Slot SD/MMC Femelle
1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 à 10.14
Chrome OS™
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode)
Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.
L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.
Un écran compatible 4K est requis pour obtenir une résolution de 3840 x 2160p (la technologie 4K est également appelée 4K x 2K)
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable nécessite une puissance de charge d'exactement 60 W et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut estimer qu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, contactez le fabricant de votre matériel.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % à 50 %
Température de fonctionnement 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gray and Black
Hauteur du produit 16 mm [0.6 in]
Largeur du produit 46 mm [1.8 in]
Longueur de câble 152 mm [6 in]
Longueur du produit 116 mm [4.6 in]
Poids du produit 77.9 g [2.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 154 g [5.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 à 10.14
Chrome OS™

Certifications

Produits associés

Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Compatible Thunderbolt™ 3

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A
CDP2HDUACP
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Utilisez le port USB 3.0 de votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable pour créer un poste de travail mobile avec cette mini station d’accueil USB 3.0 portable

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEHD
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie HDMI à votre ordinateur portable au nombre de ports limité grâce à un seul port USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Accessoires