StarTech.com

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)

Nº de produit : DKT30CHV

  • Augmentez la connectivité de votre MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS ou tout autre ordinateur portable USB-C
  • L'adaptateur multiport 4 en 1 fournit une sortie vidéo HDMI Ultra HD 4K (3840 x 2160p) ou VGA, un port USB 3.0 et un port Gigabit Ethernet
  • Boîtier élégant, compact et résistant pour une portabilité optimisée
En voir plus
  • Un port USB 3.0 Type-A supplémentaire vous permet de connecter vos appareils USB existants (rétrocompatibilité avec les appareils USB 2.0 et 1.x)
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
  • Le port RJ45 Gigabit Ethernet prend en charge Wake On LAN, les trames étendues, le marquage VLAN et l'Ethernet éco-énergétique
  • Configuration simple avec prise en charge native sur la plupart des systèmes d'exploitation Windows® et Mac (fonctionne également avec Google Chrome OS™)
102,99 € EUR hors TVA
123,59 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Cet adaptateur multiport USB-C™ pour les ordinateurs portables change la façon dont vous travaillez lors de vos déplacements. Il vous permet de créez un poste de travail lors de vos déplacements et est l’un des premiers adaptateurs multiport à intégrer une connexion hôte USB Type-C™. Vous pouvez maintenant créer un poste de travail permanent ou temporaire pratiquement où que vous alliez.

Photo illustrant l’adaptateur multiport bien rangé dans le sac de voyage d’un ordinateur portable pour une plus grande portabilité

C’est un moyen polyvalent et portable de connecter d’autres appareils à votre ordinateur portable avec un nombre de ports limités (par exemple, votre Dell™ Precision, Dell XPS, Samsung Galaxy TabPro S™ ou Google Chromebook™) en utilisant son port USB-C de prochaine génération. Idéal pour le travail mobile.

Profitez du port USB-C de votre ordinateur portable

Cet adaptateur multiport présente un connecteur USB Type-C intégré et facile à utiliser. Pour profiter pleinement de l’USB-C et du DP alt mode, cet adaptateur convertit les fonctionnalités vidéo et données du port USB-C de votre ordinateur portable en quatre ports individuels. Vous pouvez faire des économies et utiliser l’adaptateur avec vos périphériques existants et, grâce à son câble intégré, il est inutile de transporter un câble hôte séparé.

Le connecteur USB-C de l’adaptateur est petit et réversible, ce qui permet de le brancher à votre ordinateur portable plus rapidement et facilement. Vous pouvez dorénavant consacrer plus de temps à votre travail et moins de temps à installer votre poste. De plus, la prise se branche de n’importe quel côté. Moins de risques d’abîmer le port de votre ordinateur portable ! Et parce qu’il utilise l’USB-C, cet adaptateur est compatible avec le port de données Thunderbolt™ 3 et peut donc être connecté à votre ordinateur portable Thunderbolt 3.

Avec sa série de fonctionnalités pratiques, cet adaptateur de voyage est idéal pour les installations rapides dans une salle de conférence ou de classe.

Photo illustrant l’adaptateur multiport connecté au port USB-C d’un ordinateur portable

Alimentation par bus pour une plus grande portabilité et moins d’ennuis

Pour une portabilité maximale, cet adaptateur combiné regroupe plusieurs ports dans un boîtier unique, léger. Comme les ports sont combinés à un adaptateur de voyage pratique, vous pouvez laisser vos adaptateurs individuels à fonction unique à la maison ou au bureau.

De plus, cet adaptateur est alimenté par bus ; il n’est donc pas nécessaire de s’encombrer d’un adaptateur d’alimentation séparé encombrant. Grâce à l’alimentation USB, vous pouvez voyager plus léger, plus efficacement et avec moins de soucis.

Photo montrant une main tenant un adaptateur multiport portable

Tous les ports dont vous avez besoin, y compris un Ultra HD 4K

Cet adaptateur multiport USB-C polyvalent pour ordinateur portable facilite la création d’un poste de travail mobile lorsque vous en avez le plus besoin. Il comprend des ports HDMI® (avec audio) et VGA, ce qui vous permet de facilement connecter un moniteur HDMI 4K ou un moniteur VGA à la définition standard. Cet adaptateur vous permet d’aisément connecter un vidéoprojecteur ou un écran externe à votre ordinateur portable.

Installation rapide et simple avec prise en charge native de la plupart des systèmes d’exploitation. En outre, cet adaptateur intègre un port Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 supplémentaire (l’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1), ce qui vous permet d’accéder à un réseau filaire ou de connecter un périphérique USB supplémentaire à votre ordinateur portable.

Diagramme illustrant un routeur, un moniteur, une souris et un clavier connectés à l’adaptateur multiport pour ordinateur portable

Le modèle DKT30CHV bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Remarques :

  • Pour les systèmes hôtes MacBook utilisant mac OS 10.12, la version 10.12.6 ou ultérieure est requise pour la prise en charge de ce produit.
  • Pour fonctionner avec cet adaptateur, votre ordinateur portable hôte USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP alt mode). Cet adaptateur ne prend pas en charge USB Power Delivery.

Applications

Profitez du port USB-C de votre ordinateur portable ou Ultrabook™ pour étendre votre connectivité à d’autres interfaces, comme HDMI et Gigabit Ethernet

Connectez votre ordinateur portable à un vidéoprojecteur pour afficher du contenu multimédia à la maison ou proposer des présentations attrayantes dans des salles de conférence et de classe

Utilisez un téléviseur équipé d’un port HDMI à l’hôtel comme un écran externe lors de vos déplacements

Connectez votre ordinateur portable à l’Internet Gigabit filaire, dans des lieux où le Wi-Fi® n’est pas disponible

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset Cypress - CYPD2122
Cypress - CYUSB3314
STMicroelectronics - STDP2650
Chrontel - CH7517
ASIX - AX88179
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions analogiques max. 2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Résolutions numériques max. 3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s (USB 3.0)
2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Mâle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.10 à 10.13
(10.12 nécessitera la version 10.12.6 ou ultérieure)
Chrome OS™
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur portable hôte avec port USB-C disponible (pour garantir une fonctionnalité complète, le port USB-C de l’ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP alt).
Remarque Pour les systèmes hôtes MacBook utilisant mac OS 10.12, la version 10.12.6 ou ultérieure est requise pour la prise en charge de ce produit.
Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge la fonctionnalité complète de la norme USB Type-C. Vérifiez que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le mode DP alt.
Un seul port de sortie vidéo peut être utilisé à la fois (HDMI ou VGA). Si deux écrans sont connectés, le port HDMI est prioritaire.
Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 17 mm [0.7 in]
Largeur du produit 54 mm [2.1 in]
Longueur de câble 105 mm [4.1 in]
Longueur du produit 114 mm [4.5 in]
Poids du produit 72 g [2.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 152 g [5.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport USB-C pour ordinateurs portables
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.10 à 10.13
(10.12 nécessitera la version 10.12.6 ou ultérieure)
Chrome OS™

Certifications

Produits associés

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Chargez votre ordinateur portable via USB-C et créez un poste de travail où que vous soyez, avec sortie vidéo DVI, Gigabit Ethernet et port USB-A

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA et un périphérique USB Type-A, puis alimentez et chargez votre ordinateur portable

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHVW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en poste de travail compact pendant vos déplacement, en ajoutant vidéo 4K, Gigabit Ethernet et USB 3.0 via USB Type-C™ (5 Gb/s)

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0

Alimentez et chargez votre ordinateur portable via USB Type-C (5 Gb/s), et créez un poste de travail où que vous alliez, en ajoutant la vidéo 4K, le GbE et deux ports USB 3.0

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0 - Argent et blanc
DKT30CHPDW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0 - Argent et blanc

Alimentez et chargez votre ordinateur portable via USB Type-C (5 Gb/s), et créez un poste de travail où que vous alliez, en ajoutant la vidéo 4K, le GbE et deux ports USB 3.0

113,99 € hors TVA
136,79 € incluant TVA
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A
CDP2HDUACP
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran HDMI et un périphérique USB Type-A, puis alimentez et chargez votre ordinateur portable

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
CDP2HDUACPW
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran HDMI et un périphérique USB Type-A, puis alimentez et chargez votre ordinateur portable

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A
DKT30CHD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A

Ajoutez des ports HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A et USB-C (5 Gb/s) à votre ordinateur portable avec un simple câble USB Type-C™

104,99 € hors TVA
125,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0

Améliorez la connectivité de votre MacBook ou de tout autre ordinateur portable USB-C, avec la vidéo 4K, un port Gigabit Ethernet, deux ports USB 3.0 et un lecteur de carte SD, tout en l'alimentant et en le chargeant

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K
MST30C2DPPD
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K

Alimentez et chargez votre ordinateur portable via USB Type-C (5 Gb/s) et créez un poste de travail MST à deux écrans

280,99 € hors TVA
337,19 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA
CDPVGDVHDBP
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA

Conservez cet adaptateur USB C auprès de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

75,99 € hors TVA
91,19 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Avant d’acheter

Non, vous ne pouvez pas utiliser cette station d'accueil pour charger un ordinateur portable connecté.

Pour consultez la liste des stations d'accueil pouvant charger un ordinateur portable connecté, reportez-vous à la FAQ suivante : https://www.startech.com/faq/station-accueil-charge-ordinateur-portable

Mode d'emploi

Pour savoir si Windows détecte votre appareil USB, procédez comme suit :

  1. Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée.
  2. Dans la section appropriée du Gestionnaire de périphériques, vérifiez que votre carte d'extension est bien répertoriée et qu'elle n'est pas suivie d'un point d'exclamation. Par exemple, une carte contrôleur USB doit se trouver sous Contrôleurs de bus USB.

Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.

Pour vérifier que votre appareil USB a bien été détecté par Mac OS, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l'icône Apple.
  2. Cliquez sur À propos de ce Mac.
  3. Cliquez sur Plus d'infos ou Rapport système.
  4. Dans la section appropriée, vérifiez que votre appareil USB est bien répertorié et qu'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, une carte réseau se trouve sous Cartes Ethernet.

Vous devrez peut-être rafraîchir la page Informations Système après avoir connecté votre appareil.  Pour ce faire, appuyez sur la touche Commande R avec la page Informations système ouverte.

Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet  Spécifications techniques concernant votre produit.

Dépannage

Si l'écran connecté via votre adaptateur vidéo USB ne réagit pas à la sortie de la veille prolongée de votre ordinateur, il est probable que Windows ait automatiquement désactivé le hub racine USB pour économiser de l'énergie. 

Afin d'éviter que cela ne se produise, suivez les étapes ci-dessous pour configurer le hub racine USB de sorte qu'il reste allumé pendant l'hibernation.

Windows 8/10

  1. Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + X et sélectionnez Panneau de configuration.
  2. Cliquez sur Matériel et audio, puis cliquez sur Options d'alimentation.
  3. Cliquez sur Modifier les paramètres du mode pour modifier le mode souhaité.
  4. Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
  5. Cliquez sur le signe plus (+) à côté de « Paramètres USB » et « Paramètre de la suspension sélective USB » pour développer les options et modifier les paramètres  à Désactivé.
  6. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres.

Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.

Windows 7/Vista

  1. Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
  2. Cliquez sur Matériel et audio, puis cliquez sur Options d'alimentation.
  3. Cliquez sur Modifier les paramètres du mode pour modifier le mode souhaité.
  4. Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
  5. Cliquez sur le signe plus (+) à côté de « Paramètres USB » et « Paramètre de la suspension sélective USB » pour développer les options et modifier les paramètres à Désactivé.
  6. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres.

Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.

Windows XP

  1. Sur votre bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Mon ordinateur et sélectionnez Propriétés.
  2. Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
  3. Développez Contrôleurs de bus USB en cliquant sur la flèche à gauche.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier périphérique Hub USB racine et sélectionnez Propriétés.
  5. Cliquez sur l'onglet Gestion de l'alimentation.
  6. Désactivez Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie.
  7. Cliquez sur OK pour appliquer le paramètre.
  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour tout périphérique restant dans la section Contrôleurs de bus USB portant le nom « Hub racine ».

Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.

Parfois, une carte d'interface réseau embarquée (NIC) peut entrer en conflit avec une nouvelle carte d'interface réseau.  Dans ce type de cas, il est recommandé de désactiver la NIC embarquée.

La meilleure manière de désactiver votre NIC embarquée est d'accéder à votre BIOS et de la désactiver si une option vous le permet.  Pour cela, consultez le manuel d'utilisation de votre carte mère.

Vous pouvez également désactiver votre NIC sous Windows.  Voici la procédure :

Cliquez d'abord sur Démarrer, ou, sous Windows 8, maintenez enfoncée la touche Windows, et appuyez sur X.  Cliquez ensuite sur Panneau de configuration.

Windows XP

  1. Cliquez sur Connexions réseau.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.

Windows Vista

  1. Cliquez sur Centre Réseau et partage.
  2. Sur la gauche, cliquez sur Gérer les connexions réseau.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.

Windows 7

  1. Cliquez sur Réseau et Internet.
  2. Cliquez sur Centre Réseau et partage.
  3. Sur la gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.

Windows 8

  1. Cliquez sur Centre Réseau et partage.
  2. Sur la gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.

Lors du dépannage de problèmes sur une station d'accueil pour ordinateur portable, plusieurs tests rapides vous permettent d'éviter certains problèmes potentiels. Vous pouvez effectuer le test pour s'assurer que les composants suivants fonctionnent correctement et ne constituent pas la cause du problème :

  • Câbles vidéo

  • Source vidéo

  • Destination vidéo

  • Station d'accueil pour ordinateur portable

  • Périphériques USB

  • Connexion Ethernet

Pour tester les composants d'installation, essayez la procédure suivante :

  • Utilisez les câbles vidéo, la source vidéo, la destination vidéo, la station d'accueil pour ordinateur portable, les périphériques USB et la connexion Ethernet dans une autre configuration pour déterminer si le problème provient des composants ou de la configuration.

  • Utilisez un câble vidéo, une source vidéo, une destination vidéo, une station d'accueil pour ordinateur portable, des périphériques USB et une connexion Ethernet différents dans votre configuration pour voir si le problème persiste. Idéalement, vous devez tester un composant qui fonctionne correctement sous une autre configuration.

Lorsque vous testez vos câbles, nous vous recommandons de procéder comme suit :

  • Testez individuellement chaque câble.

  • Utilisez des câbles courts lors du test.

Lorsque vous testez des câbles vidéo, une source vidéo, une destination vidéo et une station d'accueil pour ordinateur portable, nous vous recommandons de procéder comme suit :

  1. Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir le Gestionnaire de périphériques.

  2. Si vous ne voyez pas l'adaptateur vidéo USB dans le Gestionnaire de périphériques, consultez la FAQ suivante : https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.

  3. Si le périphérique est listé avec une erreur, réinstallez les pilotes en suivant les instructions figurant sur le site Internet.

  4. Vérifiez si les pilotes de votre carte graphique sont à jour. Vous pouvez vérifier votre carte graphique sous le Gestionnaire des périphériques situé dans Cartes graphiques. Nous vous recommandons de directement vous rendre sur le site Internet du fabricant de la carte graphique pour vérifier la disponibilité de nouveaux pilotes.

  5. Vérifiez si l'écran est détecté par Windows.

Pour plus d'informations sur le test de vos périphériques USB et de votre station d'accueil pour ordinateur portable, visitez www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.

Lorsque vous testez la connexion Ethernet et la station d'accueil pour ordinateur portable, consultez la FAQ suivante : http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.

Lorsque vous testez le son et la station d'accueil pour ordinateur portable, consultez la FAQ suivante : http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.