Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comStation d'accueil sans fil (WiGig) ou USB-C double affichage pour ordinateur portable avec Power Delivery
Créez un poste de travail à deux écrans ou connectez un seul écran 4K avec 4 ports USB et GbE. Et ce n'est pas tout : vous pouvez alimenter et charger votre ordinateur portable pendant que vous travaillez
Nº de produit : DKWG30DPHPDU
- Alimentez et chargez votre ordinateur portable compatible USB Power Delivery (jusqu'à 60 watts) en le connectant via USB-C
- Prise en charge du double affichage avec une résolution de 1920 x 1200p à 60 Hz sur chaque écran (DisplayPort et HDMI), ou d'un seul écran 4K 3840 x 2160p à 30 Hz
- Connectez vos périphériques avec 4 ports USB-A (2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) y compris un port de charge rapide et synchronisation en façade (prise en charge de la spécification de charge de pile USB 1.2)
- Transformez votre ordinateur portable Windows 10 compatible USB-C en un poste de travail complet
- Conception compact (20 x 12 cm), tient soit à la verticale (fixé sur un support), soit à l'horizontale
- Port RJ45 Gigabit Ethernet (avec prise en charge du démarrage PXE) et Wake-On-LAN (WOL), prise jack 3,5 mm
- Compatible avec un port Thunderbolt™ 3 (la station d'accueil se connecte à un port Thunderbolt 3 à 5 Gb/s et prend en charge la technologie USB Power Delivery)
- Prend en charge l'accueil sans fil WiGig
Cette station d'accueil USB-C vous permet de transformer votre ordinateur portable Windows 10 en un poste de travail complet, en connectant deux écrans externes (DisplayPort et HDMI®) ou un seul écran 4K.
Alimentez votre station d'accueil et votre ordinateur portable avec un seul adaptateur
Grâce à la technologie Power Delivery 60 W, la station d'accueil alimente et charge simultanément votre ordinateur portable, tout en alimentant l'ensemble des périphériques connectés à votre ordinateur portable et à la station. Un seul adaptateur alimente votre station d'accueil et votre ordinateur portable.
Sortie vidéo à deux écrans
Créez un environnement à deux écrans en connectant :
- 1 écran HDMI et 1 écran DisplayPort d'une résolution de 1920 x 1200p à 60 Hz
La station d'accueil USB-C vous permet également de vous connecter à un seul écran 4K haute résolution avec :
- 1 écran HDMI ou 1 écran DisplayPort d'une résolution de 3840 x 2160p à 30 Hz
Connexions étendues
Cette station d'accueil USB-C offre quatre ports USB 3.0 (2 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0 dont un port de charge rapide et synchronisation en façade), ainsi qu'une connexion Gigabit Ethernet (avec prise en charge du démarrage PXE) et une prise jack audio.
Configuration polyvalente
D'un faible encombrement, cette station d'accueil tient dans n'importe quel espace de travail. Vous pouvez la fixer solidement sur le support fourni ou la placer à l'horizontale.
Option station d'accueil sans fil (sous réserve de prise en charge)
La station d'accueil est également compatible WiGig® (sous réserve de prise en charge par votre ordinateur portable). Grâce à la connexion sans fil, vous pouvez associer et dissocier votre ordinateur portable sans débrancher aucun câble et ainsi gagner du temps. Remarque : La technologie USB Power Delivery est prise en charge uniquement via USB-C. Elle n'est pas assurée via WiGig. Pour WiGig, il faut placer la station d'accueil en position verticale.
Le modèle DKWG30DPHPDU bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite
Applications
- Alimentez et chargez votre ordinateur portable USB-C simplement, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation de la station d'accueil (via USB-C uniquement)
- Déployez-le dans votre environnement de bureau ou d'entreprise ou créez un poste de travail en bureau partagé
- Un accessoire indispensable pour les derniers ordinateurs portables équipés de l'USB-C, tels que les ordinateurs portables et 2-en-1 HP® Spectre x360, Dell XPS™ 15, 13 ou 12 et Dell Latitude™
- Prend également en charge les ordinateurs portables avec station d'accueil sans fil WiGig, idéal pour les travailleurs mobiles en déplacement constant
Numéros de produit
Ingram Micro France
V933955
Tech Data - France
4672723
UPC Code
065030868419
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 3 Years | |
Matériel | ||
Écrans pris en charge | 2 | |
ID du chipset | Intel - W13100 Synaptics - VMM3330 VIA/VLI - VL812 C-Media - CM6533 Realtek - RTL8153 |
|
Normes de l’industrie | Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11ad USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1 |
|
Port(s) à charge rapide | Oui | |
Prise en charge 4K | Oui | |
Type de bus | USB-C | |
WiGig | ||
Performance | ||
MDIX auto | Oui | |
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Prise en charge UASP | Oui | |
PXE | Oui | |
Réseaux compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Résolutions numériques max. | USB-C host: 1920 x 1200p @ 60Hz (DisplayPort and HDMI - Dual Monitors) 3840 x 2160p @ 30Hz (DisplayPort - Single Monitor) 3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI - Single Monitor) WiGig host: 1920 x 1200p @ 60Hz (DisplayPort and HDMI - Dual Monitors) 2560 x 1600p @ 60Hz (DisplayPort - Single Monitor) 2560 x 1440p @ 60Hz (HDMI - Single Monitor) |
|
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
USB 2.0 - 480 Mbit/s | ||
Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral) |
|
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle | |
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle | ||
1 - HDMI (19 broches) Femelle | ||
1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle | ||
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle | ||
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle | ||
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle | ||
1 - RJ-45 Femelle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 10 | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Un ordinateur portable hôte USB-C (le port USB-C hôte doit prendre en charge USB Power Delivery 2.0 afin d'alimenter et de charger votre ordinateur portable ; il doit également prendre en charge le DP alt mode pour activer la sortie vidéo) ou un ordinateur portable hôte compatible WiGig (IEEE 802.11ad). | |
Remarque | La station d'accueil peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte même si celui-ci ne prend pas en charge USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode. Cependant, sans prise en charge de ces deux protocoles, la station d'accueil n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte et n'activera pas la sortie vidéo. | |
Le port DisplayPort de la station d'accueil prend en charge les adaptateurs vidéo DisplayPort actifs uniquement. | ||
La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s. L'USB 3.1 Gen 2 assure des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s. | ||
Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K). | ||
Les capacités de sortie vidéo dépendent de la carte vidéo et des spécifications matérielles de l'ordinateur portable hôte auquel elle est connectée. La prise en charge graphique de certaines cartes vidéo est limitée et certains écrans limitent également la résolution disponible. | ||
Lorsqu'elle est connectée à votre ordinateur portable hôte via WiGig, la station d'accueil prend en charge uniquement l'audio à 2 voies (l'audio à 5 et 7 voies n'est pas pris en charge). | ||
Le contenu HDCP n'est pas pris en charge en mode WiGig. | ||
La technologie USB Power Delivery est prise en charge uniquement via USB-C. Elle n'est pas assurée via WiGig. | ||
En mode WiGig, il faut placer la station d'accueil en position verticale. | ||
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation | |
1 - Etat | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 100 | |
Courant de sortie | 5 A | |
Courant d'entrée | 2 A | |
Tension de sortie | 20V DC | |
Tension d'entrée | 100 ~ 240 AC | |
Type de prise | N | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0 % à 95 % (sans condensation) | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir et argent | |
Hauteur du produit | 203 mm [8 in] | |
Largeur du produit | 52 mm [2 in] | |
Longueur du produit | 121 mm [4.8 in] | |
Poids du produit | 655 g [23.1 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 2 kg [4.4 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Station d'accueil pour ordinateur portable | |
1 - Socle | ||
1 - Câble USB-C 1 m | ||
1 - Adaptateur d’alimentation universel | ||
2 - Cordons d'alimentation (EU / GB) | ||
1 - Manuel d'instruction |
Produits associés
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K
Station d'accueil pour PC portable | Pour Windows | PD 60W | Sortie 4K unique | Câble HDMI
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A
Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery
Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Compatible Thunderbolt™ 3
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K
Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | DP 4K | 5 ports USB | Conforme aux exigences TAA
Accessoires
Adaptateur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour ordinateur de bureau / PC portable compatible DP - M/F
Connectez un écran HDMI à une source vidéo DisplayPort
Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920 x 1200
Connectez un ordinateur DisplayPort 1.2 à un écran ou vidéoprojecteur VGA
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200
Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode
Boîtier USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III 6 Gb/s de 2,5" avec RAID et UASP
Solution de stockage à haut rendement unique pour prendre en charge deux disques SSD ou HDD
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 2m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.
Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir
Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI
Hub USB 3.0 à 10 ports avec ports de charge et synchronisation - 2x 1,5 A
Ajoutez à votre ordinateur dix ports USB 3.0, y compris deux ports de chargement en aval
Support produit
Manuels
-
DKWG30DPHPDx_WiGig_dock_manual.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
DKWG30DPHPDU_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis