Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comStation d'accueil USB-C double affichage pour PC portable Windows - MST et Power Delivery 60W - Adaptateurs HDMI vers DVI
Créez une station de travail à double affichage MST avec cinq ports USB 3.0 ports et GbE, puis branchez et rechargez votre ordinateur portable sans configurer de pilote
Nº de produit : MST30C2HHPDU
- Connectez deux écrans via le port USB-C de votre ordinateur portable Windows, avec une prise en charge de la technologie MST
- Prend en charge deux écrans HDMI/DVI, un seul écran HDMI/DVI ou un seul écran HDMI 4K
- Alimentez et chargez votre ordinateur portable avec la technologie USB Power Delivery 2.0 60 W
- Aucun téléchargement de pilote requis, avec l'installation automatique du pilote et la fonctionnalité plug-and-play
- Comprend deux adaptateurs HDMI vers DVI pour les écrans externes supplémentaires en option
- Connectez vos périphériques grâce à 5 ports USB 3.0 (5 Gb/s), 1 port USB-C et 4 ports USB-A (3 ports standards et 1 port de synchronisation et de charge rapide)
- Le port hôte USB-C fournit l’alimentation, la vidéo (DP alt mode) et la connectivité de données à votre ordinateur portable
- Compatibilité universelle, fonctionne avec quasiment tous les ordinateurs portables fonctionnant sous Windows équipés de la technologie USB-C (le port USB-C doit prendre en charge USB Power Delivery afin de charger votre ordinateur portable et le DP Alt Mode)
- Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3 (ordinateurs portables Windows)
- Le port RJ45 Gigabit Ethernet ajoute une connectivité réseau câblée à votre poste de travail
- Prise casque mini-jack 3,5 mm (4 positions) facilement accessible
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Cette station d'accueil USB-C à deux écrans possède toutes les connexions dont vous avez besoin pour transformer votre ordinateur portable Windows® en une station de travail complète, par l'intermédiaire d'un câble USB Type-C. Avec la technologie MST (Multi-Stream Transport), vous pouvez connecter deux écrans HDMI® ou un seul écran HDMI 4K.
Profitez d'une sortie vidéo à deux écrans
Prenant en charge la technologie MST, cette station d'accueil Windows vous permet de créer une configuration à deux écrans, et comprend deux adaptateurs HDMI vers DVI pour plus de flexibilité pour les connexions de vos écrans. La station d'accueil vous permet de connecter :
- Deux écrans HDMI ou deux écrans DVI de 1920 x 1200p à 60 Hz
- Un écran HDMI et un écran DVI de 1920 x 1200p à 60 Hz
(Pour une configuration à deux écrans, l'ordinateur portable Windows doit prendre en charge la technologie MST.)
Connectez un écran 4K
La station d'accueil USB-C vous permet de configurer un seul écran 4K haute résolution, en le connectant avec :
- Un écran HDMI 4K de 4096 x 2160p à 24 Hz ou de 3840 x 2160p à 30 Hz
Connectez un adaptateur pour alimenter votre station d'accueil et votre ordinateur portable
La station alimente et charge votre ordinateur portable et vos périphériques grâce à la prise en charge de la technologie USB Power Delivery 2.0 60 W. Connectez un seul adaptateur d'alimentation à la station d'accueil pour réduire l'encombrement sur votre station de travail.
Toutes les connexions dont vous avez besoin
Cette station d'accueil complète offre 5 ports USB 3.0 (y compris un port USB-C et un port de synchronisation et de charge rapide), un port Gigabit Ethernet, ainsi que des connexions audio et microphone.
Configuration rapide et facile
La station d'accueil est facile à configurer grâce à l'installation automatique du pilote. Elle est compatible avec les ordinateurs portables fonctionnant sous Windows possédant un port USB-C qui prend en charge le DP Alt Mode et la technologie USB Power Delivery.
Le modèle MST30C2HHPDU bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Accessoire indispensable pour les ordinateurs portables fonctionnant sous Windows équipés d'un port USB-C, tels que Dell™ XPS ou Dell Latitude™
Alimentez et chargez votre ordinateur portable USB-C simplement, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation de la station d'accueil
Une solution idéale pour les employés de bureau, les concepteurs graphiques, les animateurs, les ingénieurs, les professionnels de la finance et de nombreuses autres professions
Créez un poste de travail complet, idéal pour les bureaux partagés
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934321 | |
UPC Code | 065030872690 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 3 Years | |
Matériel | ||
Displays Supported | 2 | |
ID du chipset | VIA/VLI - VL813 MegaChips - STDP4320 Realtek - RTL8153 C-Media - CM6533 Texas Instruments - TPS65983 |
|
Normes de l’industrie | Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 2.0 Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 DisplayPort 1.2 avec MST IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1 |
|
Port(s) à charge rapide | Oui | |
Prise en charge 4K | Oui | |
Type de bus | USB-C | |
Performance | ||
MDIX auto | Oui | |
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Prise en charge UASP | Oui | |
PXE | Oui | |
Réseaux compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Résolutions numériques max. | 1920 x 1200p @ 60Hz (HDMI/DVI - Dual Monitors) 4096 x 2160p @ 24Hz (HDMI - Single Monitor) 3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI - Single Monitor) 1920 x 1200p @ 60Hz (DVI - Single Monitor) |
|
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet) |
|
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 2 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle | |
2 - HDMI (19 broches) Femelle | ||
1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle | ||
3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle | ||
1 - RJ-45 Femelle | ||
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 7, 8, 8.1, 10 | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Un ordinateur portable fonctionnant sous Windows avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 et le DP Alt Mode) | |
Remarque | Assurez-vous que les pilotes, le micrologiciel et le système d'exploitation de votre ordinateur portable sont à jour avant d'utiliser la station d'accueil PC. | |
Un écran HDMI compatible 4K est requis pour la résolution 4K | ||
Les capacités de sortie vidéo dépendent de la carte vidéo et de la spécification matérielle de votre ordinateur portable connecté. La prise en charge MST de certaines cartes vidéo est limitée, tandis que certains écrans limitent également la résolution disponible. | ||
Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le DP Alt Mode, ainsi que l'alimentation USB Power Delivery. | ||
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s | ||
Certains ports USB-C Thunderbolt 3 ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme Thunderbolt 3. Assurez-vous que le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable prend en charge l'alimentation USB Power Delivery. | ||
Mac OS et Chrome OS ne prennent pas en charge la technologie MST. | ||
Pour une configuration à deux écrans, l'ordinateur portable Windows doit prendre en charge la technologie MST | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 100 W | |
Courant de sortie | 5 A | |
Courant d'entrée | 2 A | |
Power Delivery | 60W | |
Tension de sortie | 20V DC | |
Tension d'entrée | 100 ~ 240 AC | |
Type de prise | N | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5 ~ 95 %, sans condensation | |
Température de fonctionnement | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Température de stockage | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 24 mm [0.9 in] | |
Largeur du produit | 80 mm [3.1 in] | |
Longueur du produit | 220 mm [8.7 in] | |
Poids du produit | 259 g [9.1 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 1.5 kg [3.2 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Station d'accueil | |
1 - Câble USB-C vers USB-C | ||
2 - Adaptateur HDMI vers DVI | ||
1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU) | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Produits associés
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K
Alimentez et chargez votre ordinateur portable via USB Type-C (5 Gb/s) et créez un poste de travail MST à deux écrans
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
Alimentez et chargez votre ordinateur portable via USB Type-C (5 Gb/s), et créez un poste de travail où que vous alliez, en ajoutant la vidéo 4K, le GbE et deux ports USB 3.0
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)
Accessoires
Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
[Realtek RTL8153] Windows Network Adapter.zip
Windows 10, Server 2016: 10.23
Windows 8/8.1, Server 2012: 8.44
Windows 7, Server 2008 R2: 7.37 -
[Realtek RTL8153] Mac Network Adapter.zip
Version: 1.0.17
Manuel :
Certification(s):
Fiche technique
- MST30C2HHPDU_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis