StarTech.com

Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100Mbps à un ordinateur de bureau via un logement PCI

Nº de produit : ST100S

  • Port Ethernet unique 10/100Mbps RJ45.
  • Conformité aux normes IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T et 100Base-TX.
  • Prise en charge duplex complet et semi-duplex.
En voir plus
  • Auto-négociation de la vitesse du lien et du mode duplex.
  • Indicateurs LED lien/activité et 10/100 Mbps.
  • Prise en charge de l’interruption précoce sur transmission.
  • Inclut un support d’installation faible encombrement
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8100C
Interface RJ45 (10/100 Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3/802.3u
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Vitesse max. de transfert de données 200 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
Unix, Linux 2.6 à 4.11.x Versions LTS uniquement
NetWare 3.x/4.x
Notes spéciales / Configuration
Remarque IRQ et adresse E/S attribuées par le système
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison/activité réseau
1 - Sélection 10/100 Mb/s
Alimentation
Consommation électrique ≤1.5W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 32 mm [1.3 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 40 g [1.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Poids brut 133 g [4.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI Ethernet
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
Unix, Linux 2.6 à 4.11.x Versions LTS uniquement
NetWare 3.x/4.x

Certifications

Produits associés

Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100 - Faible Encombrement
ST100SLP
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100 - Faible Encombrement

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100 Mbps à tout PC de faible encombrement via un emplacement PCI

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA