StarTech.com

Carte réseau PCI Express à 2 ports 10GBase-T / NBASE-T avec chipset Intel X550

Ajoutez deux ports Ethernet à un serveur ou un poste de travail par l'intermédiaire d'un slot PCI Express, avec prise en charge de cinq vitesses réseau : 10G/5G/2,5G/1G/100 Mb/s

Nº de produit : ST10GPEXNDPI

  • Carte réseau à deux ports 10GBase-T/NBASE-T qui prend en charge cinq vitesses réseau : 10G, 5G, 2,5G, 1G et 100 Mb/s
  • Performances fiables grâce au chipset Intel® X550
  • Chipset écoénergétique conforme à la norme IEEE 802.3az
En voir plus
  • Prise en charge de virtualisation (Microsoft Hyper-V®) et iSCSI
  • Prise en charge de PXE
  • Interface PCIe 3.0 x4
  • Prend en charge les vitesses de réseau de 2,5 et 5 Gb/s avec un câble Cat5e, et de 10 Gb/s avec un câble Cat6a
  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 9 Ko
  • Prise en charge du marquage VLAN 802.1q
  • Prise en charge du duplex complet
  • Prend en charge la fonction Auto-MDIX
  • Prise en charge de déchargement de la somme de contrôle (IP, TCP, UDP) et capacité de déchargement d'envois volumineux
  • Configuré avec un support de hauteur standard, y compris un support faible encombrement / demi-hauteur
491,99 € EUR hors TVA
590,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Intel - X550AT
Interface RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
PCI Express Rév 3.0
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3X (Flow Control Support)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Réseaux compatibles 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 3.x à 4.11 Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente PCI Express x4 libre
Pour Windows, la prise en charge NBase-T requiert Windows 8 ou une version ultérieure
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Vitesse de liaison
2 - Liaison/activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 13.2 cm [5.2 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur du produit 22.8 cm [9 in]
Poids du produit 98 g [3.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11.6 cm [4.6 in]
Package Length 28.6 cm [11.3 in]
Package Width 22.1 cm [8.7 in]
Poids brut 199 g [7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau
1 - Support faible encombrement
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 3.x à 4.11 Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte réseau PCI Express à 1 port 10 Gigabit Ethernet - NIC PCIe x4 10 GbE
ST10000SPEX
Carte réseau PCI Express à 1 port 10 Gigabit Ethernet - NIC PCIe x4 10 GbE

Permet d’ajouter un port 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s) à un client, un serveur ou une station de travail par un slot PCI Express

298,99 € hors TVA
358,79 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4
PEX10000SFP
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4

Augmentez la performance de votre réseau au moyen du transceiver SFP+ 10 Gb de votre choix et connectez votre serveur compatible PCI-E à un réseau fibre optique 10 Gigabit

308,99 € hors TVA
370,79 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port Gigabit Ethernet avec chipset Intel I210
ST1000SPEXI
Carte réseau PCI Express à 1 port Gigabit Ethernet avec chipset Intel I210

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à un client, serveur ou poste de travail via un slot PCI Express

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350

Permet d’ajouter des ports Ethernet Gigabit doubles à un client, serveur ou station de travail via une slot PCI Express

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45
ST1000SPEX2
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45

Ajoute un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI Express

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA