StarTech.com
Nouveau

Carte réseau PCI Express 2.5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T

Carte réseau PCI Express | Windows®, MacOS et Linux | Realtek RTL8125 | PCIe x4

Nº de produit : ST2GPEX

  • Connectivité Ethernet multigigabit avec quatre vitesses réseau : 2,5G, 1G, 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
  • Compatible avec les spécifications 2.5GBASE-T et NBASE-T
  • Prise en charge des vitesses réseau de 2,5 Gbit/s pour les câblages CAT5e et CAT6a
En voir plus
  • Chipset Realtek™ RTL8125 économe en énergie et conforme aux normes IEEE 802.3az et IEEE 802.3u
  • Installation flexible avec supports standard et de faible encombrement inclus
186,99 € EUR hors TVA
224,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek RTL8125
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3i (10BASE-TX)
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Jumbo Frame Support 16K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
PXE Oui
Réseaux compatibles 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (versions LTS uniquement)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL vert : 2,5 Gbit/s
1 - DEL vert : 1 Gbit/s/100 Mbit/s/10 Mbit/s
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C
Température de stockage -20°C to 60°C
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 12 cm [4.7 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 138 g [4.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Poids brut 60 g [2.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau
1 - Support faible encombrement
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (versions LTS uniquement)

Certifications