StarTech.com

Switch Gigabit Ethernet à 5 ports alimenté par PoE avec 2 ports PSE/PoE

Connectez cinq appareils Ethernet à votre réseau, y compris deux appareils PoE (802.3af), même sur des sites sans source d’alimentation

Nº de produit : IES51GPOEPD

  • Déployez votre appareil pratiquement n’importe où — le périphérique alimenté (PD) par PoE prend en charge l’entrée d’alimentation 802.3af et 802.3at
  • Mettez en réseau et alimentez vos PD Gigabit grâce à deux ports 802.3af PSE offrant une sortie d’alimentation totale jusqu’à 15 W
  • Alimentez le commutateur pendant les baisses ou les pannes de courant grâce à une entrée d’alimentation redondante utilisant l’adaptateur d’alimentation en option (inclus)
En voir plus
  • Un boîtier métallique robuste garantit la durabilité dans les environnements extrêmes
  • Compatible avec les réseaux 10/100/1000 Mb/s et conforme aux normes IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 9 Ko
  • Prise en charge de la détection automatique MDIX et de l’auto-négociation
  • Conforme à la norme Ethernet éco-énergétique IEEE 802.3az, le contrôle de flux pour le duplex complet IEEE 802.3x et la contre-pression pour le fonctionnement en mode semi-duplex
  • Mémoire tampon de trame de 128 Ko et prend en charge jusqu’à 4 000 entrées d’adresses MAC
205,99 € EUR hors TVA
247,19 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le commutateur alimenté par PoE élargit la connectivité de votre réseau Gigabit aux sites distants sans alimentation. Pour une plus grande polyvalence, vous pouvez alimenter et mettre en réseau vos périphériques Gigabit alimentés par PoE (PD) au moyen de deux ports PSE (équipement de source d’alimentation) 802.3af. Son boîtier en métal durable et son entrée d’alimentation redondante rendent ce commutateur à 5 ports idéal dans les environnements extrêmes.

Le diagramme montre le switch Gigabit Ethernet à 5 ports étant alimenté par un injecteur PoE et connecté à plusieurs appareils réseau

Le périphérique alimenté par PoE (PD) offre une installation flexible

Le commutateur de réseau Gigabit est alimenté par le biais de votre infrastructure de réseau PoE existante, ce qui vous permet de le déployer sans adaptateur d’alimentation externe. Cela vous donne la possibilité d’installer le commutateur exactement à l’endroit où vous en avez besoin, sans difficulté ni frais supplémentaires.

De plus, le commutateur prend en charge les types les plus courants d’entrée d’alimentation PoE, y compris les réseaux 802.3af/at. Vous avez donc l’assurance qu’il sera compatible avec votre équipement PoE.

Les ports PSE intégrés peuvent vous faire faire des économies

Ce commutateur PoE comporte deux ports 802.3af, ce qui vous permet d’amener alimentation et données vers vos PD alimentés par PoE sans devoir investir dans des commutateurs ou des injecteurs PoE supplémentaires. Ce commutateur offre une sortie d’alimentation totale de 15 W pour les deux ports, ce qui vous permet d’alimenter et de connecter des périphériques PoE comme des caméras et des téléphones IP dans des situations où il n’est pas possible d’utiliser un dispositif réseau typique alimenté par secteur.

Pour les applications où une source d’alimentation est disponible, vous pouvez connecter l’adaptateur d’alimentation en option et alimenter chaque port PSE jusqu’à 15 W.

Grâce à l’entrée d’alimentation redondante, vous pouvez avoir l’esprit tranquille

Le commutateur Gigabit Ethernet 5 ports offre une entrée d’alimentation redondante au moyen de l’adaptateur d’alimentation inclus. Grâce à l’entrée d’alimentation PoE et secteur, ce commutateur polyvalent peut rester opérationnel pendant les baisses, les interruptions ou les coupures de courant, ce qui en fait un appareil idéal pour les usines, entrepôts et autres environnements industriels.

Le modèle IES51GPOEPD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Fournissez une meilleure évolutivité de réseau, même si le switch ne se trouve pas à proximité d’une source d’alimentation

Connectez et alimentez des périphériques alimentés par PoE, tels les téléphones IP, les caméras de surveillance, les points d’accès Wi-Fi® (WAP) et les kiosques là où il n'y a pas de connexion d'alimentation

Installez-le dans les bureaux, les écoles, les campus, les usines et les autres complexes de grande taille

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 5
Normes de l’industrie IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
Ethernet éco-énergétique IEEE 802.3az, contrôle de flux IEEE 802.3x
Performance
Adresse MAC 4 000 saisies
Architecture de commutation Stockage et retransmission
Auto-négociation Oui
Contrôle de flux Duplex complet IEEE 802.3x, contrôle de flux de contre-pression pour le semi-duplex
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
MTBF 5 ans
Prise en charge duplex complet Oui
Protection contre les surtensions EN61000-4-2 (décharges d’électricité statique) - 2 kV
EN61000-4-5 (surtension) - 2 kV
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Taille de mémoire tampon 128 KB
Vitesse max. de transfert de données 2 000 Mb/s (2 Gb/s) - duplex complet
Connecteur(s)
Types de connecteur 5 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Remarque Si le modèle IES51GPOEPD est utilisé avec l’adaptateur secteur en option, il peut prendre en charge deux ports PoE (802.3af) avec 15 W par port
Si le modèle IES51GPOEPD est alimenté par PoE, il prend en charge ce qui suit :
Un PD par PoE de classe 0 ou de classe 3 (15,4 W)
Deux PD par PoE de classe 1 (2x 4 W)
Deux PD par PoE de classe 2 (2x 7 W)
Un PD par PoE de classe 1 et un PD par PoE de classe 2 (1x 4 W + 1x 7 W)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Périphérique alimenté (PD)
1 - Liaison montante
4 - Liaison/activité
2 - PoE
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 60
Courant de sortie 1.25 A
Courant d'entrée 1.4 A
Tension de sortie 48 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 26 mm [1 in]
Largeur du produit 84 mm [3.3 in]
Longueur du produit 150 mm [5.9 in]
Poids du produit 355 g [12.5 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1.5 kg [3.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur Gigabit Power over Ethernet 5 ports
1 - Adaptateur d’alimentation universel
4 - Cordons d’alimentation (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
4 - Pieds en caoutchouc

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS Independent; No additional drivers or software required

Certifications

Produits associés

Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE
IES51000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE

Effectuez un raccordement d'alimentation et Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 15,4 W par port

326,99 € hors TVA
392,39 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN
IES61002POE
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 2 ports Gigabit Ethernet supplémentaires et entrée d'alimentation redondante

518,99 € hors TVA
622,79 € incluant TVA
Switch Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur réseau 10/100 a montage sur rail DIN
IES5102
Switch Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur réseau 10/100 a montage sur rail DIN

Étendez votre connectivité de réseau grâce à ce robuste commutateur non géré 10/100 Mb/s

128,99 € hors TVA
154,79 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN
IES51000
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN

Utilisez en réseau jusqu'à 5 périphériques Ethernet à partir d'un commutateur Gigabit Ethernet industriel robuste - Fixation murale/DIN

217,99 € hors TVA
261,59 € incluant TVA

Accessoires