Commutateur Gigabit Ethernet non-géré écoénergétique à 5 ports - Switch réseau de bureau / fixation murale
Utilisez en réseau jusqu'à 5 périphériques Ethernet à partir d'un seul commutateur de bureau Gigabit économe en énergie - Fixation murale
Nº de produit : DS51002EU
- 5 ports Ethernet RJ45 non gérés compatibles 10/100/1000 Mb/s
- Options d'installation au mur ou sur le bureau
- Norme Ethernet IEEE 802.3az sur les économies d'énergie
- Auto-négociation et détection automatique Auto-MDIX sur chaque port
- Contrôle de flux conforme à la norme IEEE 802.3x pour le duplex complet et la contre-pression pour le fonctionnement en mode semi-duplex
- Prise en charge de trames étendues jusqu'à 16 Ko
- Prend en charge l'apprentissage et le vieillissement automatiques des adresses MAC
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le commutateur Gigabit Ethernet non géré à 5 ports DS51002EU permet de mettre en réseau jusqu'à cinq périphériques Ethernet à partir d'un commutateur Gigabit économe en énergie, conçu pour le bureau ou les installations murales.
Compatible avec les réseaux de 10/100/1000 Mb/s, ce commutateur à 5 ports prend en charge l'auto-négociation en duplex complet ou semi-duplex, les trames étendues et le fonctionnement auto MDI/MDIX, ce qui vous permet de brancher rapidement et facilement vos périphériques réseau, avec une configuration minimale ou nulle.
Ce commutateur non géré prend en charge la norme Ethernet IEEE 802.3az sur les économies d'énergie, et propose des fonctions économiques sans sacrifier le rendement. Il est capable de mettre des ports hors tension sans lien, de réguler la sortie d'alimentation en fonction de la longueur des câbles et de réduire la consommation d'énergie dans les modes de veille ou de faible débit.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Réduit la consommation d'énergie grâce à la conformité à la norme 802.3az
- Occupe moins d'espace, avec sa conception de bureau compact ou de boîtier à fixation murale
- Branchez facilement et rapidement des périphériques en réseaux grâce à des ports 10/100/1000 Mb/s avec fonction d'auto-négociation
Applications
Augmentez le nombre de ports d'un routeur/commutateur existant, au bureau ou à la maison
Créez un petit réseau local d'ordinateurs permettant le transfert et le partage de données
Installez un commutateur au mur dans votre salle de serveurs ou votre laboratoire d'essai et augmentez la connectivité
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933184 | |
UPC Code | 065030855327 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Nombre de ports | 5 | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Ethernet IEEE 802.3az sur les économies d'énergie | |
Performance | ||
Architecture de commutation | Stockage et retransmission | |
Contrôle de flux | Contrôle de flux de contre-pression pour le semi-duplex et duplex complet IEEE802.3x | |
MDIX auto | Oui | |
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Réseaux compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Vitesse max. de transfert de données | 2 Gb/s (duplex complet) | |
Connecteur(s) | ||
Ports externes | 5 - RJ-45 Femelle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation | |
5 - Liaison/activité | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Courant d'entrée | 0.3 A | |
Tension de sortie | 9 DC | |
Tension d'entrée | 100 ~ 240 AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 10~90 % (sans condensation) | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 25 mm [1 in] | |
Largeur du produit | 90 mm [3.5 in] | |
Longueur du produit | 140 mm [5.5 in] | |
Poids du produit | 122 g [4.3 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 331 g [11.7 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Commutateur Ethernet | |
1 - Adaptateur d'alimentation | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité
Voir la compatibilité du système d’exploitation completProduits associés
Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE
Effectuez un raccordement d'alimentation et Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 15,4 W par port
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+
Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 8 appareils compatibles PoE, avec 30 W par port - Fixation murale
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN
Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 2 ports Gigabit Ethernet supplémentaires et entrée d'alimentation redondante
Accessoires
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
DS51002xx.pdf
English -
DS51002x_Rev_4.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- DS51002EU_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis