StarTech.com

Convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique SC multimode 1 000 Mb/s 550 m

Convertissez une connexion réseau RJ45 Gigabit Ethernet en fibre multimode SC

Nº de produit : MCMGBSC055EU

  • Indicateurs à DEL pour la surveillance simple de la liaison du réseau Ethernet/fibre optique
  • Longueur d'onde de 850 nm
  • Design compact
En voir plus
  • Prise en charge des modes duplex complet forcé et auto-négociation sur la liaison en fibre optique
  • Installation simple avec peu ou pas de configuration requise
  • Prise en charge d'une distance maximale de fibre optique multimode de 550 m
  • Prise en charge des normes du marché 802.3ab 1000Base-TX et 1000Base-LH
  • Prise en charge de l'intercommunication VLAN IEEE 802.1q
  • Prise en charge des trames à deux balises Q-in-Q
  • Détection automatique du mode de transfert duplex complet/semi-duplex à partir du port TX
  • Auto-négociation MDI/MDI-X (crossover pour le port TX)
122,99 € EUR hors TVA
147,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique SC multimode 1 000 Mb/s 550 m MCMGBSC055EU convertit de façon transparente vers/depuis des signaux Ethernet 1000Base-T et optiques 1000Base-SX, offrant une liaison Ethernet-fibre optique/cuivre-fibre optique économique pour l'extension d'une connexion réseau Ethernet sur une infrastructure en fibre optique multimode.

Prenant en charge une distance de fibre optique multimode pouvant atteindre 550 mètres, ce convertisseur Ethernet à fibre optique fournit une solution simple pour la connexion de réseaux Gigabit Ethernet à des endroits distants à l'aide d'une fibre optique multimode SC, tout en garantissant la performance et l'évolutivité du réseau.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Offre une bande passante et un haut débit accrus en éliminant les congestionnements du réseau
  • Son design compact et léger garantit sa portabilité et simplifie les installations avec montage
  • Installation facile quel que soit le scénario, avec peu ou pas de configuration requise

Applications

Crée un lien Ethernet-fibre/cuivre-fibre économique pour la connexion à distance des sous-réseaux vers des réseaux de base ou des réseaux à fibre optique plus grands

Conversion de l'Ethernet à la fibre optique, de la fibre optique au cuivre/à l'Ethernet, garantissant une évolutivité optimale du réseau pour la connexion de deux ou plusieurs nodes de réseau Ethernet (deux bâtiments d'un même campus par ex.)

Conçu pour fournir une bande passante haute vitesse aux groupes de travail à grande échelle qui nécessitent l'extension de réseaux Gigabit Ethernet

Extension d'une connexion Ethernet jusqu'à 550 m avec une infrastructure en fibre optique

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Normes de l’industrie IEEE 802.3z 1000BASE-SX
PoE Non
WDM Non
Performance
Distance de transfert max. 550 m (1804 ft)
Longueur d'onde 850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique Semi-duplex/duplex complet
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - Fibre optique duplex SC Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Indicateur d'alimentation
1 - Liaison FX : Voyant allumé - Liaison fibre optique valide
1 - Liaison TP : Voyant allumé - Liaison Ethernet valide
1 - RX TP : Voyant allumé - Réception de données sur la liaison Ethernet
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5.4
Courant de sortie 0.6 A
Tension de sortie 9 DC
Tension d'entrée 230 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 27 mm [1.1 in]
Largeur du produit 73 mm [2.9 in]
Longueur du produit 99 mm [3.9 in]
Poids du produit 450 g [15.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur ethernet
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique SC monomode 15 km 1 000 Mb/s
MCMGBSC15EU
Convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique SC monomode 15 km 1 000 Mb/s

Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 15 km sur fibre optique SC monomode

167,99 € hors TVA
201,59 € incluant TVA
10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU
Kit prolongateur Ethernet VDSL2 sur câble à une paire - Ethernet extender 10/100 Mb/s - Extendeur Ethernet - 1 km

Prolongez votre réseau 10/100 Mb/s jusqu'à 1 km sur des lignes Ethernet ou téléphoniques RJ11

478,99 € hors TVA
574,79 € incluant TVA
Transcepteur fibre optique multimode Gigabit 850 nm - Module SFP - LC - 550 m
SFPSXMM
Transcepteur fibre optique multimode Gigabit 850 nm - Module SFP - LC - 550 m

1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | TAA | Garantie à vie

95,99 € hors TVA
115,19 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC
PEX1000MMSC
Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC

Ajoutez un port Gigabit à fibre optique multimode SC à votre système via PCI Express

207,99 € hors TVA
249,59 € incluant TVA

Accessoires