StarTech.com

Ensemble de prolongement réseau non géré Gigabit Ethernet par coaxial - 2,4 km

Prolongez un réseau Ethernet sur câble coaxial jusqu'à 2,4 km

Nº de produit : EOC1110K

  • Conception plug-and-play pour une installation simple; sans configuration ni logiciel
  • Utilise le câble coaxial existant, RG-59, RG-6, RG-7 ou RG-11
  • Transmet jusqu'à 2,4 km
En voir plus
  • Activités TCP/IP transparentes
  • Détection automatique MDIX et auto-négociation 10/100/1000Base-T et duplex complet ou semi-duplex sur le port Ethernet
  • Conforme à HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
  • Voyants DEL pour une surveillance simple de l'appareil et l'affichage du statut de connexion
463,99 € EUR hors TVA
556,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Normes de l’industrie HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Performance
Distance de transfert max. 2.4 km (1.5 mi)
MTBF 57,000 Hours
Transmission Power 0 dBm, 12~44MHz
Vitesse max. de transfert de données Jusqu'à 112 Mbit/s à 900 m
Jusqu'à 64 Mbit/s à 2,4 km
La vitesse et la distance varient selon le type et la qualité du câblage utilisé (voir le tableau détaillé dans le guide).
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
2 - Type F (coaxial RF) Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - RJ-45 Femelle
2 - Type F (coaxial RF) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Câble coaxial 75 Ω (ohm) RG-59, RG-6, RG-7 ou RG-11 nécessaire
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison LAN/activité
1 - Liaison/activité coax.
1 - Synchr. coax.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 4
Courant de sortie 1.6 A
Courant d'entrée 0.36A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.9 cm [1.1 in]
Largeur du produit 13.8 cm [5.4 in]
Longueur du produit 77 mm [3 in]
Poids du produit 667 g [23.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 16.4 cm [6.5 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 23.8 cm [9.4 in]
Poids brut 1.6 kg [3.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité locale
1 - Unité à distance
2 - Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / EU / GB) ou AU en Australie
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Accessoires