Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comExtendeur Gigabit Ethernet sur Câble Coaxial - Récepteur - 2,4 km
Prolongez un réseau Ethernet sur câble coaxial jusqu'à 2,4 km (récepteur seulement)
Nº de produit : EOC1110R
- Conception plug-and-play pour une installation simple; sans configuration ni logiciel
- Utilise le câble coaxial existant, RG-59, RG-6, RG-7 ou RG-11
- Prise en charge des topologies point-à-point, et point-à-multipoint
- Jusqu'à 32 nœuds pris en charge
- Activités TCP/IP transparentes
- Détection automatique MDIX et duplex complet ou semi-duplex sur le port Ethernet
- Conforme à HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
- Voyants DEL pour une surveillance simple de l'appareil et l'affichage du statut de connexion
Présentation
Le récepteur extendeur LAN Gigabit Ethernet sur réseau coaxial EOC1110R (2,4 km) est un récepteur supplémentaire qui peut être utilisé avec le EOC1110K pour créer une topologie point-à-multipoint, vous permettant d'étendre un réseau Gigabit sur des distances extrêmement longues (jusqu'à 2,4 km), tout en maintenant une connectivité de réseau haute vitesse.
Cet appareil permet de faire passer la connexion par votre câble coaxial existant, avec peu ou pas de modifications, ce qui en fait une solution idéale dans une vaste gamme d'applications pour lesquelles l'installation d'un nouveau câblage ou d'un système sans fil peut s'avérer impossible : la connexion de postes d'utilisateur isolés au sein d'un même bâtiment ou de bâtiments séparés, ou le franchissement de distances ou d'obstacles liés à l'infrastructure (architecture en vieilles pierres/béton par ex.).
Lorsqu'il est associé au kit d'extendeur Ethernet coaxial EOC1110K, le récepteur extendeur LAN Ethernet sur réseau coaxial aide à éliminer les coûts en permettant au flux vidéo et aux données de partager le même câble coaxial sans interférence.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Offre une connectivité réseau dans les bâtiments distants faits de vieilles pierres/béton ou les édifices à valeur patrimoniale dans lesquels il est impossible d'installer un câblage Ethernet ou un système sans fil
- La polyvalence du point-à-point ou point-à-multipoint permet des extensions de réseau sur de longues distances, ou la création de réseaux locaux comportant de nombreux utilisateurs
- Installation plug-and-play simple pour une configuration rapide dans votre environnement
Applications
Prolonge un réseau Ethernet par le biais d'un réseau de caméra en circuit fermé existant (par câble coaxial) sans interrompre le signal TV analogique
Fournissez une connectivité haute vitesse à un segment d'utilisateurs ou de réseau qui se situe dans une zone isolée d'un grand complexe, voire dans un autre bâtiment
Etendez la connectivité réseau aux zones à distance des stades, des auditoriums ou d'autres endroits très éloignés
Les applications industrielles comprennent le contrôle des machines à commande numérique (CNC), l'interrogation des données des lecteurs de code à barres, la gestion de l'équipement de commande de processus et d'autres applications en milieu difficile
Surveillez et commandez l'équipement médical, les claviers de sécurité/lecteurs de carte, l'équipement de point de vente et les données des capteurs distants, ainsi que diverses autres communications réseau associées au domaine de la santé
Surveillez des capteurs distants à des fins de gestion du trafic (trafic aérien, trafic autoroutier)
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030849258 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Normes de l’industrie | HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1) | |
IEEE 802.3ab 1000BASE-T | ||
Performance | ||
Budget énergétique | 8 +/- dBm, 12-28 MHz | |
Distance de transfert max. | 2.4 km (1.5 mi) | |
MTBF | 57,000 Hours | |
Vitesse max. de transfert de données | Jusqu'à 112 Mbit/s à 900 m Jusqu'à 64 Mbit/s à 2,4 km La vitesse et la distance varient selon le type et la qualité du câblage utilisé (voir le tableau détaillé dans le guide). |
|
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 2 - Type F (coaxial RF) | |
Connecteurs de télécommande | 1 - RJ-45 | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Câble coaxial 75 Ω (ohm) RG-59, RG-6, RG-7 ou RG-11 nécessaire | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation | |
1 - Liaison LAN/activité | ||
1 - Liaison/activité coax. | ||
1 - Synchr. coax. | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 4 | |
Courant de sortie | 1.6 A | |
Courant d'entrée | 260 mA | |
Tension de sortie | 12 DC | |
Tension d'entrée | 110V-240V AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 10~90 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 90 mm [3.5 in] | |
Largeur du produit | 90 mm [3.5 in] | |
Longueur du produit | 140 mm [5.5 in] | |
Poids du produit | 0.3 kg [0.7 lb] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.7 kg [1.6 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Récepteur multimédia coaxial vers Ethernet | |
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU) | ||
1 - Manuel d'utilisation |
Accessoires
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Ensemble de prolongement réseau non géré Gigabit Ethernet par coaxial - 2,4 km
Prolongez un réseau Ethernet sur câble coaxial jusqu'à 2,4 km
Support produit
Manuels
-
EOC1110K_R.pdf
- Langue: Anglais
-
EOC1110K_R-JA.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
EOC1110R_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis