Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Kit prolongateur Ethernet VDSL2 1 port vers 4 ports sur câble à une paire - Ethernet extender 10/100 Mb/s - 1 km

Nº de produit : 410VDSLEXT2

Étendez votre réseau Ethernet 10/100 Mb/s jusqu'à 1 km sur des lignes téléphoniques RJ11 et connectez quatre périphériques réseau RJ45 à distance

Spécifications techniques
  • Réduisez les dépenses supplémentaires en utilisant votre câble RJ11 ou votre infrastructure de ligne téléphonique existante

  • Branchez directement plusieurs périphériques réseau RJ45 au récepteur à l'aide d'un commutateur Ethernet 4 ports intégré

  • Créez une extension point à point pratique sur des distances plus longues que celles des câbles Ethernet standard 10/100 Mb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Configurez et gérez rapidement votre réseau à l'aide d'une simple interface Web

  • Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites dans l'air (8 kV) et par le contact (4 kV)

  • Prend en charge le filtrage des adresses IP, port et MAC

  • Prend en charge le marquage VLAN, la qualité de service (QoS), l’auto MDIX, l’auto-négociation et le fonctionnement duplex complet

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
509,99 € EUR hors TVA
611,99 € incluant TVA

Nº: 410VDSLEXT2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le kit d’extendeur Ethernet VDSL2 1 port vers 4 ports vous permet de connecter jusqu'à 4 périphériques ou segments de réseau distant à votre réseau au moyen d’un câble de téléphone RJ11.

D'utilisation facile, il permet d'intégrer un commutateur Ethernet 4 ports sur le récepteur, ce qui évite de devoir acheter d'autres commutateurs réseau ou d'autres routeurs.

1 to 4 port VDSL2 solution that lets you extend a network over RJ 11 cable

Déployez votre réseau, même sur de longues distances

L’extendeur vous évite la difficulté de devoir mettre vos salles de serveurs ou vos appareils isolés en réseau en contournant les limites de distance de 100 m des câbles CATx Ethernet habituels. Il est également parfait pour brancher des caméras IP ou des postes de travail à distance à l'aide de câbles en cuivre à une paire comme un câble de téléphone.

Cet extendeur polyvalent porte votre réseau jusqu'à 1 000 m à un débit de 40 Mb/s ou 300 m à un débit de 100 Mb/s.

Économisez en utilisant l'infrastructure existante

Et grâce au commutateur internet 4 ports intégré, pas besoin d'acheter d'autre équipement de réseau pour l'emplacement à distance. En plus, vous économiserez encore en accédant au réseau par la ligne téléphonique existante. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser un seul câble RJ11 point à point.

Cet extendeur fiable est parfait pour relier en réseau des immeubles d'un même emplacement, ou pour les bâtiments anciens uniquement équipés d'un service téléphonique de base (POTS). Il crée des solutions de connectivité réseau dans des situations où l’accès standard CATx filaire ou sans fil n’est pas disponible ou peu fiable.

Répond à vos besoins, en un claquement de doigts

Ce kit d'extendeur constitue une solution d'extension intégrée idéale. Avec son commutateur DIP intégré et ses options de personnalisation Web, il propose tous les outils nécessaires pour une extension et une gestion simples mais efficaces de votre réseau.

Sur l'interface Web, vous pourrez régler les paramètres comme le filtrage des adresses IP, port et MAC. Et comme il n'y a ni pilote ni logiciel à installer, vous pourrez démarrer rapidement !

Le modèle 410VDSLEXT2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Utilisez des lignes RJ11 existantes pour connecter des utilisateurs d’un grand établissement ou de bâtiments séparés en région isolée
  • Convient aux bâtiments historiques, en pierre et en béton, où aucune connectivité réseau n’est généralement disponible
  • Étendez votre accès réseau et connectez plusieurs caméras IP et points d’accès WiFi dans les endroits distants de stades, d'auditoires ou de campus
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Approbations réglementaires EN61000-4-5 4KV
EN61000-4-2 - Air +/- 8KV, Contact +/- 4KV
ID du chipset Metanoia - MT3201
Metanoia - MT2201GL-B1
Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Conforme aux normes VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1 et VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1
Contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x, marquage VLAN IEEE 802.1Q, qualité de service (QoS) IEEE 802.1P
Performance
Distance max. 1 km (0.6 mi)
Jumbo Frame Support Non
MDIX auto Oui
MTBF Transmetteur : 73 519 heures
Récepteur : 66 436 heures
Spécifications générales Prise en charge duplex complet - Oui
Oui
Marquage VLAN - Oui
Vitesse max. de transfert de données 200 Mb/s - Duplex complet
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 2 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de télécommande 4 - RJ-45 Femelle
1 - RJ-11 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Dimensions (L x l x H) et poids (g)
Transmetteur : 95 x 72 x 22 mm – 87 g
Récepteur : 178 x 130 x 37 mm – 300 g
Indicateurs
Indicateurs lumineux Veuillez consulter le manuel du produit
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 4.5
Courant de sortie 1.0 A
Courant d'entrée 0.36 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Transmetteur : Humidité relative de 10 à 90 % (sans condensation)
Récepteur : Humidité relative de 10 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement Transmitter Unit: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Receiver Unit: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage Transmitter Unit: -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Receiver Unit: -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 60 mm [2.4 in]
Largeur du produit 135 mm [5.3 in]
Longueur du produit 180 mm [7.1 in]
Poids du produit 408 g [14.4 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1.4 kg [3.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur Ethernet VDSL2 à 1 port
1 - Récepteur Ethernet VDSL2 à 4 ports
2 - Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Câble RJ45 à VDSL2
1 - Câble RJ11
1 - CD d'instructions
1 - Manuel d'instruction

Adaptateurs d'alimentation (2)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
SVA12M2NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA

Câbles réseau en vrac (1)

Câble réseau Cat5e UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac de 304,8 m - Bleu
WIRC5ECMR

Câble réseau Cat5e UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac de 304,8 m - Bleu

Créez des connexions Ethernet fiables pour les applications nécessitant un câble CMR

157,99 € hors TVA
189,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis