Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Kit prolongateur Ethernet VDSL2 sur câble à une paire - Ethernet extender 10/100 Mb/s - 1,5 km

Nº de produit : 110VDSLEX2EU

Augmentez la performance de votre réseau Ethernet 10/100 Mb/s jusqu’à 1,5 km sur des lignes téléphoniques RJ11

Spécifications techniques
  • Réduisez les dépenses supplémentaires en utilisant votre câble RJ11 ou votre infrastructure de ligne téléphonique existante

  • Extension point-à-point pratique sur des distances plus longues que celles des câbles Ethernet standard 10/100 Mb/s

  • Protège votre équipement branché contre les décharges d’électricité statique (ESD) induites dans l’air (8 kV) et par le contact (4 kV) ainsi que contre les surtensions

Plus de Caractéristiques . . .
  • Format de bureau compact avec support mural

  • Configuration Plug-and-Play facile

  • Prend en charge l'auto MDIX, l'auto-négociation, le fonctionnement duplex complet et le marquage VLAN

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
398,99 € EUR hors TVA
478,79 € incluant TVA

Nº: 110VDSLEX2EU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le kit d’extendeur Ethernet VDSL2 de StarTech.com vous permet de connecter un périphérique ou segment de réseau distant à votre réseau au moyen d’un câble de téléphone RJ11.

L’extendeur de réseau représente une solution simple, fiable et économique pour étendre votre réseau sur de longues distances. Tout en maintenant une vitesse élevée, cet extendeur assure la pérennité de vos investissements en protégeant votre appareil branché contre les décharges d’électricité statique et les surtensions.

Simple VDSL2 solution to extend a network device over RJ 11 cable

Permet de connecter de l’équipement sur de plus longues distances

L’extendeur VDSL2 vous évite de devoir mettre vos appareils ou postes de travail en réseau en contournant les limites de distance de 100 m des câbles CATx Ethernet habituels. Vous pouvez maintenant connecter votre équipement sur des distances plus importantes au moyen d’un câble RJ11 existant tout en maintenant une vitesse Ethernet élevée de 10/100 Mb/s.

Idéal pour connecter les salles de serveur, les kiosques ou les terminaux isolés avec un câble en cuivre à une paire, comme un câble de téléphone, le kit d’extendeur vous permet de transmettre et recevoir des données à des distances jusqu’à 1500 m à un débit de 17 Mb/s, ou 300 m à 100 Mb/s.

Économique, fiable et pratique

Cet extendeur pratique vous permet de mettre en réseau des bâtiments séparés sur le même site, en vous faisant faire des économies. En utilisant un ancien service de téléphone ordinaire (POTS), vous pouvez ajouter un accès réseau à une infrastructure de ligne téléphonique existante, ce qui est idéal pour les bâtiments plus anciens.

Vous pouvez aussi utiliser cet extendeur avec un seul câble RJ11 point-à-point, ce qui vous offre d’autres possibilités d’offrir des connexions réseau dans des situations où l’accès standard CATx filaire ou sans fil n’est pas disponible ou peu fiable.

Une solution tout-en un facile à utiliser

Véritable solution prête à l’emploi, le kit d’extendeur inclut des unités de transmetteur et récepteur interchangeables, qui peuvent être entièrement personnalisées au moyen des commutateurs DIP intégrés. Leur configuration est rapide, et vous pouvez être productif sans devoir installer de logiciel ni de pilote.

Le modèle 110VDSLEX2EU présente également un boîtier compact, idéal pour les applications murales ou de bureau, et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Connectez les utilisateurs ou les segments de réseau d’endroits isolés d’un grand établissement ou de bâtiments séparés
  • Convient aux bâtiments historiques, en pierre et en béton, où aucune connectivité réseau n’est généralement disponible
  • Étendez votre accès réseau ou connectez des caméras IP et des points d’accès WiFi dans les endroits distants de stades, auditoires ou campus
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Approbations réglementaires EN61000-4-5 2KV
EN61000-4-2 - Contact +/- 4KV, Air +/- 8KV
ID du chipset Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Conforme aux normes VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1 et VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1
Contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x, marquage VLAN IEEE 802.1Q
Performance
Distance max. 1.5 km (0.9 mi)
MDIX auto Oui
MTBF 22 500 heures
Spécifications générales Prise en charge de trames étendues - 9 Ko max.
Prise en charge duplex complet - Oui
Auto-négociation - Oui
Marquage VLAN - Oui
Vitesse max. de transfert de données 200 Mb/s - Duplex complet
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
1 - RJ-11 Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - RJ-45 Femelle
1 - RJ-11 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Ethernet
1 - VDSL
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 3
Courant de sortie 1.0 A
Courant d'entrée 0.2 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 240V AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 30 mm [1.2 in]
Largeur du produit 67 mm [2.6 in]
Longueur du produit 101 mm [4 in]
Poids du produit 90 g [3.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 634 g [22.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ethernet VDSL2 - Transmetteur
1 - Ethernet VDSL2 - Récepteur
2 - Câbles RJ45
2 - Ancres et vis pour fixation murale
8 - Pieds en caoutchouc
2 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'instruction
10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU

Kit prolongateur Ethernet VDSL2 sur câble à une paire - Ethernet extender 10/100 Mb/s - Extendeur Ethernet - 1 km

Prolongez votre réseau 10/100 Mb/s jusqu'à 1 km sur des lignes Ethernet ou téléphoniques RJ11

478,99 € hors TVA
574,79 € incluant TVA

Kit prolongateur Ethernet VDSL2 1 port vers 4 ports sur câble à une paire - Ethernet extender 10/100 Mb/s - 1 km
410VDSLEXT2

Kit prolongateur Ethernet VDSL2 1 port vers 4 ports sur câble à une paire - Ethernet extender 10/100 Mb/s - 1 km

Étendez votre réseau Ethernet 10/100 Mb/s jusqu'à 1 km sur des lignes téléphoniques RJ11 et connectez quatre périphériques réseau RJ45 à distance

509,99 € hors TVA
611,99 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5N3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Replace your lost or failed power adapter

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis