StarTech.com

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 3 m compatible Cisco

Branchez des périphériques réseau SFP+ de 10 gigabits grâce à ce câble de rechange SFP-H10GB-CU3M.

Nº de produit : SFPCMM3M

  • Compatible avec de l'équipement Cisco
  • Conforme aux normes SFP+ MSA (Multi-Source Agreement)
  • Prise en charge de vitesses de transfert Fiber Channel 1x, 2x, 4x et 8x
En voir plus
  • Conforme aux normes de connecteur SFF 8431
  • 0,05 mm², impédance de 100 ohms
  • Prise en charge de vitesses de transfert de plusieurs gigabits pouvant atteindre 10,5 Gb/s
  • Prise en charge du branchement à chaud avec les modules à fibre optique
  • Faible consommation d'énergie < 0,5 W
  • Connecteurs SFP+ à déverrouillage rapide
77,99 € EUR hors TVA
93,59 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le câble SFP+ compatible Cisco SFPCMM3M (3 m) est un câble à branchement à chaud et raccordement direct qui prend en charge 10 Gigabit Ethernet et les applications Fiber Channel connectées sur des ports SFP+ (Small Form Factor Pluggable).

Conçu pour les connexions haute vitesse sur une courte distance, ce câble Twinax à faible consommation d'énergie et faible latence est une alternative économique aux ensembles avec câble en fibre optique. Il est destiné aux applications sur courte distance, comme les connexions de commutation/serveur réseau point-à-point dans un rack ou entre racks.

Bénéficiant de notre garantie de 2 ans, ce câble SFP+ 10GBASE-CU respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement), ce qui en fait un câble de rechange SFP-H10GB-CU3M fiable.

Points forts de StarTech.com

  • Alternative économique aux modules à fibre optique
  • Fiabilité garantie

Applications

Utilisez-le dans les applications Ethernet 10 gigabits et Fiber Channel

Connexions de commutation/serveur réseau point-à-point dans un rack ou entre racks (réseaux de stockage , stockage associé au réseau, serveurs de stockage, etc.)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C
Température de stockage -40°C to 80°C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 130 g [4.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 138 g [4.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Twinax Ethernet SFP+ 10 gigabits (10 GbE) 3 m

Certifications

Produits associés

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco
SFPCMM1M
Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco

Branchez des périphériques réseau SFP+ de 10 gigabits grâce à ce câble de rechange SFP-H10GB-CU1M.

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 2 m compatible Cisco
SFPCMM2M
Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 2 m compatible Cisco

Branchez des périphériques réseau SFP+ de 10 gigabits grâce à ce câble de rechange SFP-H10GB-CU2M.

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 5 m compatible Cisco
SFPCMM5M
Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 5 m compatible Cisco

Branchez des périphériques réseau SFP+ de 10 gigabits grâce à ce câble de rechange SFP-H10GB-CU5M.

115,99 € hors TVA
139,19 € incluant TVA