StarTech.com

Câble QSFP+ à connexion directe compatible Cisco QSFP-H40G-CU1M - DAC de 1 m

Câble QSFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : QSFPH40GCU1M

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco QSFP-H40G-CU1M
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
  • Échangeable à chaud
175,99 € EUR hors TVA
211,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco®
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Poids brut 80 g [2.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 72 g [2.5 oz]
Type de câble Câble en cuivre passif

Certifications

Produits associés

Câble QSFP+ à connexion directe compatible Cisco QSFP-H40G-CU0-5M - DAC de 0,5 m
QSFPH40GCU05
Câble QSFP+ à connexion directe compatible Cisco QSFP-H40G-CU0-5M - DAC de 0,5 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

152,99 € hors TVA
183,59 € incluant TVA
Câble QSFP+ à connexion directe compatible Cisco QSFP-H40G-CU3M - DAC de 3 m
QSFPH40GCU3M
Câble QSFP+ à connexion directe compatible Cisco QSFP-H40G-CU3M - DAC de 3 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

196,99 € hors TVA
236,39 € incluant TVA
Câble QSFP+ à connexion directe compatible Cisco QSFP-H40G-CU5M - DAC de 5 m
QSFPH40GCU5M
Câble QSFP+ à connexion directe compatible Cisco QSFP-H40G-CU5M - DAC de 5 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

244,99 € hors TVA
293,99 € incluant TVA