Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble QSFP+ à connexion directe de 3 m - Compatible avec Cisco QSFP-H40G-CU3M
Connectez vos équipements réseau Cisco QSFP+ 40GbE avec ce câble en cuivre Twinax passif économique
Nº de produit : QSFPH40GCU3M
- Compatible avec Cisco à 100 %, équivalent au câble Cisco QSFP-H40G-CU3M
- Alternative économique aux modules à fibre-optique
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- 0,05 mm², impédance 100 ohms
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
- Conforme avec les normes de connecteurs SFF-8436
- Faible consommation d'énergie :< 1 W
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce câble QSFP+ 40G fournit ce dont vous avez le plus besoin pour vos connexions réseau : des performances fiables. Il est développé selon les spécifications MSA et testé de façon exhaustive pour assurer une compatibilité homogène.
Ce câble Twinax passif est un câble à fixation directe entièrement connectable à chaud, qui prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet basées sur des ports QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable).
Conçu pour les interconnexions haute vitesse de faible longueur, ce câble Twinax faible latence peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks.
Bénéficiant d'une garantie StarTech.com de 2 ans, le modèle QSFPH40GCU3M est un câble de rechange fiable pour le modèle Cisco QSFP-H40G-CU3M.
Applications
Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 40 Gb
Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934291 | |
UPC Code | 065030875325 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Type de câble | Passive Copper Cable | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Impédance | 100 Ohm | |
Vitesse max. de transfert de données | 40 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - QSFP+ A verrouillage Prise | |
Connecteur B | 1 - QSFP+ A verrouillage Prise | |
Conditions environnementales | ||
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 30 AWG | |
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 13 mm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 18 mm [0.7 in] | |
Longueur de câble | 3 m [9.8 ft] | |
Longueur du produit | 3 m [9.8 ft] | |
Poids du produit | 261 g [9.2 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 268 g [9.5 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble QSFP+ |
Produits associés
Câble QSFP+ à connexion directe de 50 cm - Compatible avec Cisco QSFP-H40G-CU0-5M
Connectez vos équipements réseau Cisco QSFP+ 40GbE avec ce câble en cuivre Twinax passif économique
Câble QSFP+ à connexion directe de 1 m - Compatible avec Cisco QSFP-H40G-CU1M
Connectez vos équipements réseau Cisco QSFP+ 40GbE avec ce câble en cuivre Twinax passif économique
Câble QSFP+ à connexion directe de 5 m - Compatible avec Cisco QSFP-H40G-CU5M
Connectez vos équipements réseau Cisco QSFP+ 40GbE avec ce câble en cuivre Twinax passif économique
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- QSFPH40GCU3M_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis