StarTech.com

Câble QSFP+ à connexion directe compatible Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM - 0,5 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : EXQSFP4050CM

  • Garanti 100 % compatible avec Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W
  • Échangeable à chaud
136,99 € EUR hors TVA
164,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Juniper®
Type de câble Câble en cuivre passif
Performance
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.5 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 116 g [4.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+
Calibre du fil 30 AWG
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Impédance 100 Ohm
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Certifications

Produits associés

Câble QSFP+ à connexion directe compatible Juniper QFX-QSFP-DAC-1M - DAC de 1 m
QFXQSFPDAC1M
Câble QSFP+ à connexion directe compatible Juniper QFX-QSFP-DAC-1M - DAC de 1 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

175,99 € hors TVA
211,19 € incluant TVA
Câble QSFP+ à connexion directe compatible Juniper QFX-QSFP-DAC-3M - DAC de 3 m
QFXQSFPDAC3M
Câble QSFP+ à connexion directe compatible Juniper QFX-QSFP-DAC-3M - DAC de 3 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

196,99 € hors TVA
236,39 € incluant TVA