StarTech.com

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe compatible Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M - 5 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | Câble répartiteur à connexion directe (DAC) passif | Garantie à vie

Nº de produit : QSFP4SFP10C5

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
547,99 € EUR hors TVA
657,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle QSFP4SFP10C5 est un câble répartiteur à fixation directe QSFP+ compatible avec Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M. Il est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les serveurs ou les routeurs compatibles de marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA. Connectant un port QSFP+ unique à quatre ports SFP+ 10G, ce câble répartiteur passif en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau. 

Conçu pour les interconnexions haute vitesse de faible longueur, ce câble QSFP+ en cuivre faible latence et peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est compatible avec les applications de courte distance telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks, pour un maximum de quatre appareils SFP+ 10G.

Câbles SFP StarTech.com

Tous les câbles QSFP et QSFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Applications

Utilisation des applications réseau Ethernet 40Gb/10Gb mixtes

Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks pour un maximum de quatre appareils

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gb/s pour QSFP+ / 10 Gb/s pour SFP+
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 500 g [17.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 816 g [28.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+ vers 4x SFP+
Compatible Brand Cisco
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 4 - SFP+ A verrouillage Prise
Type de câble Passive Copper Cable

Certifications