StarTech.com

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC5M - 5 m

Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | Câble répartiteur optique actif (AOC) | Garantie à vie

Nº de produit : QSFP4X10GAO5

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC5M
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Respecte ou surpasse les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,5 W
  • Échangeable à chaud
904,99 € EUR hors TVA
1 085,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco®
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s pour QSFP+ / 10 Gbit/s pour SFP+
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 4 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 1.5 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 24 cm [9.4 in]
Poids brut 262 g [9.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+ vers 4x SFP+
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 238 g [8.4 oz]
Type de câble Active Optical Cable

Certifications

Produits associés

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC3M - 3 m
QSFP4X10GAO3
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC3M - 3 m

Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | Câble répartiteur optique actif (AOC) | Garantie à vie

504,99 € hors TVA
605,99 € incluant TVA
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC7M - 7 m
QSFP4X10GAO7
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC7M - 7 m

Câble fibre QSFP+ | 40 Gbps | Câble répartiteur optique actif (AOC) | Garantie à vie

944,99 € hors TVA
1 133,99 € incluant TVA
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC10M - 15 m
QSFP4X10AO15
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC10M - 15 m

Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | Câble répartiteur optique actif (AOC) | Garantie à vie

1 997,99 € hors TVA
2 397,59 € incluant TVA