StarTech.com

Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : SFP10GPC5M

  • Offre des connexions 10 Gbit/s fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 10GBase-T
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
  • Échangeable à chaud
123,99 € EUR hors TVA
148,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle SFP10GPC5M est un câble SFP+ en cuivre à fixation directe conforme aux normes MSA, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner dans le cadre de déploiements réseau 10G. Il fournit une connectivité 10 GbE fiable via un câblage en cuivre, ce qui constitue une alternative plus économique aux installations en fibre optique.  

Ce câble Twinax passif prend en charge les applications 10 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports SFP+ (Mini-GBIC). Échangeable à chaud, ce câble facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Fort d'une longueur de 5 m et conçu pour garantir un débit élevé, ce câble SFP+ en cuivre est idéal pour les applications de moyenne distance, comme les connexions de serveur et de commutateur réseau entre racks.

Câbles SFP StarTech.com

Tous les câbles SFP et SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Applications

Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10 Gb

Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbps
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 300 g [10.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 300 g [10.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+
Compatible Brand MSA Compliant
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Type de câble Passive Copper Cable

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 0,5 m
SFP10GPC05M
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 0,5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 1 m
SFP10GPC1M
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 1 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 2 m
SFP10GPC2M
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 2 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 5 m
SFP10GPC5M
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA