Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Module de transceiver SFP compatible Dell EMC SFP-100M-FX - 1000Base-T
1 Gbps | Cuivre | RJ-45 | 100 m | Garantie à vie
Nº de produit : RXGETSFPST
- Garanti 100 % compatible avec le module Dell EMC SFP-100M-FX
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Alternative de câblage économique aux installations avec câble en fibre optique
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
Le RXGETSFPST est un module de transceiver SFP fibre optique compatible Dell EMC SFP-100M-FX qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Dell EMC™. Il vous assure une connectivité de 1 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 1000Base-T et sur une distance maximale de 100 m.
Spécifications techniques :
- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : cuivre
- Type de connexion : Connecteur de RJ-45
- Distance de transfert maximum : 100 m
- MTBF : 4 655 371 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui
Ce module SFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.
SFP de StarTech.com
Tous les modules de transceiver SFP et SFP+ de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie. StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.
Numéros de produit
Ingram Micro France
V934765
UPC Code
065030883160
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | Dell EMC™ | |
Performance | ||
Distance de transfert max. | 100 m (328 ft) | |
Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet | |
MTBF | 4 655 371 heures | |
Vitesse max. de transfert de données | 1,25 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Slot SFP Prise Output | |
Connecteur B | 1 - RJ-45 Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 1.2 cm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 14 mm [0.6 in] | |
Longueur du produit | 65 mm [2.6 in] | |
Poids du produit | 72 g [2.5 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 15 mm [0.6 in] | |
Package Length | 230 mm [9.1 in] | |
Package Width | 207 mm [8.1 in] | |
Poids brut | 80 g [2.8 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - SFP Transceiver |
Support produit
Fiche techniques
-
RXGETSFPST_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis