StarTech.com

Module de transceiver SFP+ 10GBase-LRM à fibre optique 10 Gigabit - Conforme aux normes MSA - Multimode LC - 220 m

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 220 m | Garantie à vie

Nº de produit : SFP10GBLRMST

  • Créez des connexions 10 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-LRM
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
349,99 € EUR hors TVA
419,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le SFP10GBLRMST est un transceiver SFP à fibre optique conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 10GBASE-LRM conformes aux normes MSA. Le module de transceiver SFP+ prend en charge une distance maximale de 220 m et fournit une connectivité 10 GbE fiable via un câblage de fibre optique.  

Spécifications techniques : 

  • Longueur d'onde : 1310 nm 
  • Vitesse de transfert maximale : 10 Gbit/s 
  • Type : fibre optique multimode 
  • Type de connexion : connecteur LC 
  • Distance maximale de transfert : 220 m 
  • Consommation électrique : moins de 1 watt 
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui 

Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.  

SFPs StarTech.com

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseaux fiables.

Applications

Remplacez les modules SFP+ défectueux ou endommagés

Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Normes de l’industrie IEEE 802.3ae 10GBASE-LRM
WDM Non
Performance
DDM Oui
Distance de transfert max. 220 m (721 ft.)
Longueur d'onde 1310nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 10 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Alimentation
Consommation électrique < 1 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 12.6 mm [0.5 in]
Largeur du produit 13.9 mm [0.5 in]
Longueur du produit 58.4 mm [2.3 in]
Poids du produit 23 g [0.8 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 53 g [1.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Trancepteur SFP+

Certifications

Accessoires