Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Module SFP+ GBIC compatible Cisco SFP-10G-SR - Transceiver Mini GBIC 10GBASE-SR
10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | Garantie à vie
Nº de produit : SFP10GSRST
- Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-10G-SR
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
Le modèle SFP10GSRST est un module de transceiver à fibre optique compatible avec Cisco SFP-10G-SR, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®. Il fournit une connectivité 10 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-SR, avec une distance maximale de 300 m.
Spécifications techniques :
- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert maximale : 10 Gbit/s
- Type : Fibre optique multimode
- Type de connexion : Connecteur LC
- Distance maximale de transfert : 300 m
- MTBF : 1 967 709 heures
- Consommation électrique : Moins de 1,2 watt
- Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : Oui
Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.
SFP StarTech.com
Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.
Applications
- Remplacement de modules SFP+ défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Cisco
- Élargissez votre réseau à des segments distants
Numéros de produit
Ingram Micro France
V932281
Tech Data - France
4631451
UPC Code
065030850797
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | Cisco® | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3ae 10GBASE-SR | |
WDM | Non | |
Performance | ||
DDM | Oui | |
Distance de transfert max. | 300 m (984 ft) | |
Longueur d'onde | 850nm | |
Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet | |
MTBF | 1 967 709 heures | |
Réseaux compatibles | 10 Gb/s | |
Type de fibre optique | Multimode | |
Vitesse max. de transfert de données | 11,1 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - Fibre optique duplex LC Femelle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Port SFP+ conforme MSA ou Cisco | |
Alimentation | ||
Consommation électrique | > 1.2 W | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 30~70 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 85°C (-40°F to 85°F) | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 16 mm [0.6 in] | |
Package Length | 47 mm [1.9 in] | |
Package Width | 58 mm [2.3 in] | |
Poids brut | 51 g [1.8 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Module SFP+ LC multimode 10 Gb/s | |
Hauteur du produit | 1 cm [0.4 in] | |
Largeur du produit | 12 mm [0.5 in] | |
Longueur du produit | 60 mm [2.4 in] | |
Poids du produit | 22 g [0.8 oz] |
Produits associés
Module transceiver SFP Mini-GBIC à fibre optique monomode LC Gigabit, DDM - Compatible Cisco GLC-LH-SMD - 20 km
1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode | LC | 20 km | Garantie à vie
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-FE-100FX - Transceiver Mini GBIC 100BASE-FX
100 Mbps | Fibre multimode | LC | 2 km | Garantie à vie
Module SFP GBIC compatible Cisco SFP-GE-S - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-SX
1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie
Accessoires
Carte réseau PCI Express à 2 ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert et chipset Intel
Ajoutez deux ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s par port) au moyen du transcepteur SFP+ de votre choix couplés à votre poste de travail ou votre serveur
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4
Augmentez la performance de votre réseau au moyen du transceiver SFP+ 10 Gb de votre choix et connectez votre serveur compatible PCI-E à un réseau fibre optique 10 Gigabit
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM/SM
Bénéficiez d'une connectivité avancée sur fibre optique multimode ou monomode en ajoutant un port SFP+ ouvert (10GBase-LR/SR) à votre serveur ou votre poste de travail
Câble fibre optique 10 Gb duplex multimode 50/125 OM3 de 1 m - LC vers LC - LSZH - Aqua
Permettez des transferts de données rapides, fiables et sécurisés avec un équipement de réseau haut de gamme
Câble fibre optique 10 Gb duplex multimode 50/125 OM3 de 2 m - LC vers LC - LSZH - Aqua
Permettez des transferts de données rapides, fiables et sécurisés avec un équipement de réseau haut de gamme
Câble Réseau Fibre Optique 10 Gb OM3 LC vers LC Mâle / Mâle - Duplex Multimode 50 / 125 LSZH Aqua 3 m
Permettez des transferts de données rapides, fiables et sécurisés avec un équipement de réseau haut de gamme
Câble / Jarretière fibre optique duplex multimode 50/125 OM3 de 5m - LC vers LC - LSZH - Aqua
Permettez des transferts de données rapides, fiables et sécurisés avec un équipement de réseau haut de gamme
Câble / Jarretière fibre optique duplex multimode 50/125 OM3 de 10m - LC vers LC - LSZH - Aqua
Permettez des transferts de données rapides, fiables et sécurisés avec un équipement de réseau haut de gamme
Convertisseur de média fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Géré
Convertissez et prolongez une connexion en cuivre à haute vitesse (10Gbase-T) sur fibre optique (10Gbase-R) à l'aide d'un transceiver SFP+ 10 GbE de votre choix
Support produit
Fiche techniques
-
SFP10GSRST_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis