Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comModule de transceiver QSFP+ 40GBase-LR4 à fibre optique 40 Gigabit - Compatible Cisco QSFP-40G-LR4-S - Monomode LC - 10 km
Profitez de connexions 40 Gigabit Ethernet hautes performances et économiques sur fibre optique monomode grâce à ce QSFP+
Nº de produit : QSFP40GLR4S
- Créez des connexions 40 Gigabit Ethernet fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 40GBase-LR4
- Compatible avec Cisco à 100 %, équivalent au modèle Cisco QSFP-40G-LR4-S
- Bénéficient d'une garantie à vie et de l’assistance technique à vie gratuite
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Prend en charge le contrôle de diagnostics numériques (DDM/DOM)
- Longueur d'onde optique de 1 270 nm à 1 330 nm
- Monomode avec distance maximale de 10 km et connecteur de fibre optique LC
- Débit de données maximal de 40 Gb/s
- Connectable à chaud, compatible avec un port QSFP+ 40 Gigabit Ethernet
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce module QSFP+ (Quad Small Form-Factor Pluggable) 40GBase compatible Cisco® a été conçu par StarTech.com pour garantir le maillon essentiel de vos connexions réseau : des performances fiables. Développé selon des spécifications strictes et testé avec précision pour assurer des performances optimales, vous pouvez installer ce module de transceiver à fibre optique de haute qualité au sein d'appareils de gestion de réseau Cisco prenant en charge le module Cisco QSFP-40G-LR4-S, ainsi que d’autres équipements réseau d’autres grandes marques.
Avec de hautes performances sur 4 voies, ce module de transceiver QSFP+ 40GBase-LR4 fournit une connectivité 40 Gigabit sur fibre optique monomode avec une longueur d'onde allant de 1 270 nm à 1 330 nm, et avec une portée allant jusqu'à 10 km. Il offre une solution fiable et économique pour ajouter, remplacer ou mettre à niveau les ports de votre équipement de gestion de réseau et il est couvert par une garantie à vie.
Conçu pour assurer des performances réseau fiables
Ce module QSFP+ 40GBase-LR4 a été conçu par StarTech.com pour respecter ou surpasser les spécifications OEM et respecter les normes MSA (Multi-Source Agreement). Soucieux d’offrir la meilleure qualité, StarTech.com propose une gamme complète de produits de gestion de réseau, parmi lesquels des cartes réseau en cuivre ou fibre optique, des convertisseurs de média fibre optique, des commutateurs Ethernet et des produits sans fil.
Parfaitement compatible avec Cisco et d’autres grandes marques
Le module QSFP+ 40 Gigabit monomode a été conçu pour répondre aux critères de qualité les plus stricts et il est compatible avec Cisco à 100 %. Il est l’équivalent du transceiver optique Cisco QSFP-40G-LR4-S. Le module de transceiver QSFP+ StarTech.com a été configuré et testé avec précision pour garantir un fonctionnement homogène avec Cisco ou d’autres marques d’équipement de gestion de réseau.
Aucune crainte à avoir : l'utilisation des produits QSFP+ StarTech.com n'invalidera pas la garantie de votre équipement de gestion de réseau.
Pratique et évolutif
Pratique et évolutif, ce transceiver QSFP+ à fibre optique est connectable à chaud, ce qui vous permet de l’installer sans interrompre le trafic réseau et sans devoir redémarrer votre équipement. Il constitue une solution polyvalente et économique, compatible avec une variété d'appareils de gestion de réseau 40 Gigabit.
Idéal pour une utilisation au sein de commutateurs, de routeurs et d’autres équipements de gestion de réseau Cisco, le transceiver optique QSFP+ offre des performances fiables, ce qui vous permet d’élargir votre réseau à des segments distants de façon économique. Le module de transceiver à fibre optique monomode prend en charge le contrôle de diagnostics numériques (DDM/DOM), une distance maximale de 10 km et des débits de données maximaux de 40 Gb/s.
Vous pouvez compter sur le QSFP40GLR4S pour offrir des performances fiables, couvertes par une garantie à vie et une assistance technique à vie gratuite.
Applications
Fournit une connectivité 40 GbE hautes performances pour les centres de données, les applications réseau, les entreprises et les fournisseurs de services
Remplacez des modules SFP+ défectueux ou défaillants dans vos équipements Cisco ou conformes aux normes MSA
Idéal pour le déploiement avec des appareils de réseau dotés de plusieurs slots QSFP+
Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933890 | |
UPC Code | 065030872058 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | Cisco | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 | |
Performance | ||
DDM | Oui | |
Distance de transfert max. | 10 km (6.2 mi) | |
Longueur d'onde | 1270nm to 1330nm | |
Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet | |
MTBF | 1,489,426 hours | |
Réseaux compatibles | 40 Gbps | |
Type de fibre optique | Monomode | |
Vitesse max. de transfert de données | 40 Gb/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - Fibre optique duplex LC Femelle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Port QSFP+ conforme aux normes MSA ou compatible Cisco | |
Remarque | Pour une utilisation avec des convertisseurs de média et des équipements de gestion de réseau à fibre optique 40 Gigabit | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5~95 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Argent | |
Hauteur du produit | 13 mm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 18.4 mm [0.7 in] | |
Longueur du produit | 72 mm [2.8 in] | |
Poids du produit | 44 g [1.6 oz] | |
Type de boîtier | Aluminium | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 95 g [3.4 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Transceiver QSFP+ |
Produits associés
Module de transceiver QSFP+ 40GBase-LR4 à fibre optique 40 Gigabit - Compatible Cisco QSFP-40G-LR4 - Monomode LC - 10 km
Profitez de connexions 40 Gigabit Ethernet sur fibre optique monomode hautes performances et économiques grâce à ce QSFP+
Accessoires
Câble Réseau Fibre Optique LC vers LC Mâle / Mâle - Duplex Monomode 9/125 LSZH - Jaune 1 m
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble Réseau Fibre Optique LC vers LC Mâle / Mâle - Duplex Monomode 9/125 LSZH - Jaune 4 m
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble Réseau Fibre Optique LC vers LC Mâle / Mâle - Duplex Monomode 9/125 LSZH - Jaune 7 m
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble Réseau Fibre Optique LC vers LC Mâle / Mâle - Duplex Monomode 9/125 LSZH - Jaune 10 m
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- QSFP40GLR4S_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis