StarTech.com

Module SFP+ GBIC compatible HP JD092B - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | Garantie à vie

Nº de produit : JD092BST

  • Garanti 100 % compatible avec HP JD092B
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,2 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
311,99 € EUR hors TVA
374,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle JD092BST est un module de transceiver à fibre optique compatible avec HP JD092B, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque HP®. Il fournit une connectivité 10 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-SR, avec une distance maximale de 300 m. 

Spécifications techniques : 

  • Longueur d'onde : 850 nm 
  • Vitesse de transfert maximale : 11,1 Gbit/s 
  • Type : fibre optique multimode 
  • Type de connexion : connecteur LC 
  • Distance maximale de transfert : 300 m 
  • MTBF : 1 967 709 heures 
  • Consommation électrique : moins de 1,2 watt 
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui 

Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.  

SFP StarTech.com 

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables. 

Applications

Remplacement de modules SFP+ défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs HP 

Élargissez votre réseau à des segments distants 

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand HP
Normes de l’industrie IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
WDM Non
Performance
DDM Oui
Distance de transfert max. 300 m (984 ft)
Longueur d'onde 850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 1 967 709 heures
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 11,1 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP+ conforme MSA ou HP
Remarque À utiliser avec l'équipement de réseau et convertisseurs de média à fibre optique 10 Gigabit
Alimentation
Consommation électrique < 1.2 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 30~75 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 57 mm [2.2 in]
Poids du produit 17 g [0.6 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 44 g [1.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Trancepteur SFP+

Certifications

Produits associés

Module SFP+ GBIC compatible HP J9150A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR
J9150AST
Module SFP+ GBIC compatible HP J9150A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | Garantie à vie

334,99 € hors TVA
401,99 € incluant TVA
Module SFP+ GBIC compatible HP J9151A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-LR
J9151AST
Module SFP+ GBIC compatible HP J9151A - Module transmetteur Mini GBIC 10GBASE-LR

10 Gbps | Fibre monomode | LC | 10 km | Garantie à vie

519,99 € hors TVA
623,99 € incluant TVA
Module SFP+ GBIC compatible HP 455883-B21 - Transceiver Mini GBIC 10GBASE-SR
455883B21ST
Module SFP+ GBIC compatible HP 455883-B21 - Transceiver Mini GBIC 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | TAA | Garantie à vie

201,99 € hors TVA
242,39 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-LX
J4859CST
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-LX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

81,99 € hors TVA
98,39 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Transceiver 1000BASE-LX - Paquet de 10
J4859C10PKST
Module SFP GBIC compatible HP J4859C - Transceiver 1000BASE-LX - Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

726,99 € hors TVA
872,39 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-SX
J4858CST
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Transceiver 1000BASE-SX- Paquet de 10
J4858C10PKST
Module SFP GBIC compatible HP J4858C - Transceiver 1000BASE-SX- Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

534,99 € hors TVA
641,99 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T
J8177CST
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie

92,99 € hors TVA
111,59 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Transceiver 1000BASE-T - Paquet de 10
J8177C10PKST
Module SFP GBIC compatible HP J8177C - Transceiver 1000BASE-T - Paquet de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie

656,99 € hors TVA
788,39 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible HP 453154-B21 - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T
453154B21ST
Module SFP GBIC compatible HP 453154-B21 - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | TAA | Garantie à vie

74,99 € hors TVA
89,99 € incluant TVA

Accessoires