StarTech.com

Module SFP+ GBIC compatible Cisco SFP-10G-SR-X - Transceiver Mini GBIC 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | Garantie à vie

Nº de produit : SFP10GSRXST

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-10G-SR-X
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
547,99 € EUR hors TVA
657,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco®
Normes de l’industrie IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
WDM Non
Performance
DDM Oui
Distance de transfert max. 300 m (984 ft)
Longueur d'onde 850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 1 967 709 heures
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP+ conforme MSA ou Cisco
Remarque À utiliser avec l'équipement de réseau et convertisseurs de média à fibre optique 10 Gigabit
Alimentation
Consommation électrique < 1.3 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 93 mm [3.7 in]
Package Width 11.9 cm [4.7 in]
Poids brut 50 g [1.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Trancepteur SFP+
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 13.9 mm [0.5 in]
Longueur du produit 58.4 mm [2.3 in]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Type de boîtier Aluminium

Certifications

Accessoires