StarTech.com

Module de transceiver SFP 1000Base-TX Gigabit RJ45 en cuivre - Conforme aux normes MSA - 100 m

1 000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie

Nº de produit : SFP1000TXST

  • Créez des connexions 1 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-TX
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
69,99 € EUR hors TVA
83,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le SFP1000TXST est un transceiver SFP en cuivre conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 1000BASE-TX conformes aux normes MSA. Le module de transceiver SFP prend en charge une distance maximale de 100 m et fournit une connectivité 1 GbE fiable via un câblage en cuivre.  

Spécifications techniques : 
  • Vitesse de transfert maximale : 1000 Mbit/s 
  • Type : cuivre 
  • Type de connexion : connecteur RJ45 
  • Distance maximale de transfert : 100 m  
  • Consommation électrique : moins de 1,3 watt 
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : non 

Ce module SFP en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.  

SFPs StarTech.com 

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseaux fiables. 

Applications

Remplacez les modules SFP défectueux ou endommagés

Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Normes de l’industrie IEEE 802.3z 1000BASE-TX
Performance
DDM Non
Distance de transfert max. 100 m (328 ft)
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Type de fibre optique Cuivre
Vitesse max. de transfert de données 1 000 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP conforme aux normes MSA
Remarque À utiliser avec l'équipement de réseau ou les convertisseurs de média à fibre optique 1 Gigabit
Alimentation
Consommation électrique < 1.3 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 12.6 mm [0.5 in]
Largeur du produit 13.9 mm [0.5 in]
Longueur du produit 58.4 mm [2.3 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 52 g [1.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP

Certifications