StarTech.com

Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

Ajoutez une couverture WiFi 2,4 GHz à un espace extérieur grâce à un point d'accès industriel robuste, alimenté par PoE

Nº de produit : R300WN22ODE

  • Conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n (sans fil N) avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 300 Mb/s à 2,4 GHz
  • Boîtier en métal, certifié IP67, pouvant être fixé à une barre ou au mur
  • Point d'accès alimenté par PoE avec injecteur PoE et PoE passthrough
En voir plus
  • Prend en charge les modes de fonctionnement point d'accès, WDS et WISP
  • Antenne interne 800 mW 10dBi 2T2R
  • Prend en charge les options de sécurité WEP, WPA et WPA2 avec chiffrement TKIP/AES
  • Contrôle de l'adresse MAC et prise en charge QoS intégrés
  • Utilitaire de configuration intégré (basé sur Internet)
  • Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites dans l'air (+/-15kV) et par le contact (+/-8kV)
248,99 € EUR hors TVA
298,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 2x2:2 (TxR:S)
ID du chipset Atheros - AR9341
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n
Certifié IP67
Performance
Bande passante 20/40 MHz
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Distance max. 3.7 km (2.3 mi)
Modulation OFDM, DSSS
Plage de fréquences 2.4 ~ 2.4835 GHz
Prise en charge duplex complet Oui
Protocoles pris en charge CSMA/CA
Vitesse max. de transfert de données 300 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports internes 2 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Prise électrique CA extérieure disponible
Câblage réseau Cat5 (ou supérieur) d'un injecteur PoE vers un PA sans fil, et d'un injecteur PoE vers un interrupteur ou routeur LAN (pas plus de 100 m au total)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 3 - Puissance du signal sans fil
1 - Alimentation
2 - Liaison LAN/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 13.5
Courant de sortie 0.5 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 48 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 100 %, sans condensation
Température de fonctionnement -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Température de stockage -30°C to 85°C (-22°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Hauteur du produit 5.8 cm [2.3 in]
Largeur du produit 10 cm [3.9 in]
Longueur du produit 16.1 cm [6.3 in]
Poids du produit 686 g [24.2 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 86 mm [3.4 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 21.2 cm [8.3 in]
Poids brut 1.2 kg [2.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Point d'accès extérieur sans fil
1 - Injecteur PoE
1 - Kit de fixation à barre
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE
R300WN22MO5E
Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

Ajoutez une couverture WiFi 5 GHz à un espace extérieur grâce à un point d'accès industriel robuste, alimenté par PoE

248,99 € hors TVA
298,79 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N extérieur 150 Mb/s 1T1R - Borne WiFi alimenté par PoE 2,4 GHz 802.11b/g/n
AP150WN1X1OE
Point d'accès sans fil N extérieur 150 Mb/s 1T1R - Borne WiFi alimenté par PoE 2,4 GHz 802.11b/g/n

Créez un réseau sans fil N à longue portée et haute performance à partir d'une connexion filaire, alimenté par PoE

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N extérieur - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE (Power over Ethernet)
R300WN22OP5E
Point d'accès sans fil N extérieur - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE (Power over Ethernet)

Créez ou augmentez la portée d'un réseau WiFi sans fil N (300 Mb/s) jusqu'à un emplacement à l'extérieur

109,99 € hors TVA
131,99 € incluant TVA

Accessoires