Accueil Entrée-sortie industrielle Adaptateurs réseau sans fil

Adaptateurs réseau sans fil

Les adaptateurs réseau sans fil de StarTech.com permettent d'ajouter facilement un accès réseau 802.11 à votre ordinateur de bureau ou portable.
14 Résultats
Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil N 300Mb/s - Clé USB WiFi 802.11n 2T2R
USB300WN2X2C
Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil N 300Mb/s - Clé USB WiFi 802.11n 2T2R

Ajoutez une connectivité N sans fil haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau par USB 2.0

23,99 € hors TVA
28,79 € incluant TVA
Adaptateur USB WiFi - AC600 - Adaptateur réseau sans fil nano bi-bande
USB433ACD1X1
Adaptateur USB WiFi - AC600 - Adaptateur réseau sans fil nano bi-bande

Ajoutez une connectivité sans fil fiable à votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau, compatible avec les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R
USB433WACDB
Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R

Ajoutez une connectivité bibande sans fil AC à un ordinateur portable ou de bureau par USB 2.0

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Mini Clé USB Sans Fil N 150 Mbps - Adaptateur USB WiFi 802.11n/g 1T1R - Blanc
USB150WN1X1W
Mini Clé USB Sans Fil N 150 Mbps - Adaptateur USB WiFi 802.11n/g 1T1R - Blanc

Ajoutez une connectivité N sans fil haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via USB

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g  1T1R
USB150WN1X1
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R

Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE
R300WN22ODE
Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

Ajoutez une couverture WiFi 2,4 GHz à un espace extérieur grâce à un point d'accès industriel robuste, alimenté par PoE

248,99 € hors TVA
298,79 € incluant TVA
Point d'accès, routeur, répéteur sans fil AC750 double bande avec prise murale - 2,4 et 5 GHz
WFRAP433ACD
Point d'accès, routeur, répéteur sans fil AC750 double bande avec prise murale - 2,4 et 5 GHz

Créez un point d'accès sans fil AC à partir d'une connexion réseau filaire, ou prolongez la portée de votre réseau WiFi

84,99 € hors TVA
101,99 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE
R300WN22MO5E
Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

Ajoutez une couverture WiFi 5 GHz à un espace extérieur grâce à un point d'accès industriel robuste, alimenté par PoE

248,99 € hors TVA
298,79 € incluant TVA
Mini Routeur Voyage WiFi sans fil N Portable pour iPad, Tablette, Ordinateur Portable - Auto Alimenté USB et Port de Charge
R150WN1X1T
Mini Routeur Voyage WiFi sans fil N Portable pour iPad, Tablette, Ordinateur Portable - Auto Alimenté USB et Port de Charge

Créez un hot-spot sans fil à partir d'une connexion réseau filaire et partagez-le avec tout appareil compatible WiFi

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N extérieur 150 Mb/s 1T1R - Borne WiFi alimenté par PoE 2,4 GHz 802.11b/g/n
AP150WN1X1OE
Point d'accès sans fil N extérieur 150 Mb/s 1T1R - Borne WiFi alimenté par PoE 2,4 GHz 802.11b/g/n

Créez un réseau sans fil N à longue portée et haute performance à partir d'une connexion filaire, alimenté par PoE

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N pour installation murale - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE
AP300WN22WUE
Point d'accès sans fil N pour installation murale - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

installez un point d'accès compact 802.11b/g/n sur le mur avec des ports LAN RJ45 ou téléphoniques RJ11 en utilisant le câblage réseau existant

183,99 € hors TVA
220,79 € incluant TVA
Carte Réseau WiFi N Mini PCIe - Adaptateur Sans Fil 802.11b/g/n Mini PCI Express 300Mbps
MPEX300WN2X2
Carte Réseau WiFi N Mini PCIe - Adaptateur Sans Fil 802.11b/g/n Mini PCI Express 300Mbps

Ajoutez la connectivité sans fil N haute vitesse via un slot Mini PCI Express

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Point d'accès WiFi sans fil N 300 Mb/s 2T2R pour invités - Générateur de compte - 2,4GHz 802.11b/g/n
R300WN22GAEU
Point d'accès WiFi sans fil N 300 Mb/s 2T2R pour invités - Générateur de compte - 2,4GHz 802.11b/g/n

Créez plusieurs comptes invité WiFi temporaires pour un accès sans fil sécurisé grâce à un simple bouton

204,99 € hors TVA
245,99 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N extérieur - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE (Power over Ethernet)
R300WN22OP5E
Point d'accès sans fil N extérieur - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE (Power over Ethernet)

Créez ou augmentez la portée d'un réseau WiFi sans fil N (300 Mb/s) jusqu'à un emplacement à l'extérieur

109,99 € hors TVA
131,99 € incluant TVA
Tout afficher