StarTech.com

Point d'accès sans fil N pour installation murale - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

installez un point d'accès compact 802.11b/g/n sur le mur avec des ports LAN RJ45 ou téléphoniques RJ11 en utilisant le câblage réseau existant

Nº de produit : AP300WN22WUE

  • Installation élégante et discrète grâce au format mural standard
  • Intégration sans souci avec prise en charge PoE
  • Connectivité réseau rapide, sûre et fiable avec sans fil N
En voir plus
  • Options de sécurité WEP, WPA et WPA2 avec chiffrement TKIP/AES
  • Antenne interne 2,3 dBi 2T2R avec puissance de sortie réglable
  • Utilitaire de configuration intégré (basé sur Internet)
183,99 € EUR hors TVA
220,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce point d'accès mural fournit une connexion réseau et Internet aux utilisateurs d'appareils câblés et sans fil. Grâce à ce modèle mural élégant avec prise en charge PoE, vous pourrez vous servir de votre infrastructure CAT5 pour remplacer facilement vos jacks RJ45 standard, tout en profitant de deux ports LAN et de la connectivité sans fil N.

Modèle mural élégant et discret

Il est possible d'intégrer discrètement ce point d'accès dans n'importe quelle pièce nécessitant un accès à l'Internet ou au réseau. Le PA sans fil s'installe dans n'importe quel boîtier de prise électrique standard et son format élégant convient parfaitement à tous les styles modernes. Le mode d'installation net et professionnel de ce modèle élégant en fait l'accessoire idéal pour les chambres d'hôtel, les hôpitaux, les bureaux et les écoles.

Installation sans souci avec prise en charge PoE

Alimenté par Power over Ethernet, le point d'accès sans fil achemine données et énergie au moyen d'un commutateur ou injecteur PoE 802.3af, sans avoir à recourir aux prises murales ou aux adaptateurs d'alimentation externes. Il comporte également deux ports Ethernet RJ45 frontaux, le premier fonctionnant par la connexion PoE et le second offrant un port pass-through transparent pouvant être utilisé pour une connexion téléphonique ou un port LAN secondaire. Par nature, ce point d'accès s'intègre partout,  ce qui en fait l'accessoire de choix des intégrateurs de système lors de la planification des travaux dans des écoles, des bureaux ou des immeubles résidentiels.

Rapide, sûr et fiable, avec prise en charge du sans fil N

Rapide, le PA sans fil est compatible avec les normes 802.11b/g/n et prend en charge des transferts de données sans fil pouvant atteindre 300 Mb/s sur la fréquence de 2,4 GHz. Il prend également en charge des authentifications WEP, WPA et WPA2, pour une connexion sécurisée. Ce périphérique comporte également un utilitaire Internet facile à utiliser, qui offre plusieurs options de personnalisation comme des SSID multiples, la mise à niveau de micrologiciels distants et des rapports d'événements.

Le modèle AP300WN22WUE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Installation murale discrète, dans un boîtier mural standard
  • Assurez une connectivité réseau rapide et fiable grâce à la compatibilité sans fil N
  • Utilisez votre infrastructure de câblage existante pour créer un point d'accès sans fil avec une alimentation PoE

Applications

Utilisez votre infrastructure CAT5 pour remplacer facilement des ports Ethernet simples standard avec double jack RJ45 tout en renforçant votre connectivité réseau sans fil

Ajoutez en toute discrétion un réseau sans fil dans des écoles, des bureaux ou des hôtels pour faciliter l'accès par les employés, les étudiants ou les clients

Créez un point d'accès sans fil N intérieur à partir d'une connexion filaire existante pour éliminer les zones mortes du réseau et connecter des appareils sans fil

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 2x2:2 (TxR:S)
ID du chipset Mediatek - MT7620n
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b/g/n
IEEE 802.3af
Performance
Bande passante 20/40MHz
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
Chiffrement des données WPA
TKIP/AES
Distance max. 10 m / 33 ft
Modulation DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK), OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
Plage de fréquences 2.412 - 2.472GHz
Prise en charge duplex complet Oui
Protocoles pris en charge CSMA/CA
Vitesse max. de transfert de données 300 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - RJ-45 Femelle
Ports internes 2 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Commutateur ou injecteur compatible PoE 802.3af/at
Câblage Ethernet Cat 5e (ou mieux) du commutateur PoE au point d'accès
1 boîte électrique
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Système
1 - Liaison/activité WAN
1 - Liaison/activité LAN
1 - Liaison/activité WLAN
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 29 mm [1.1 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 82 g [2.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 293 g [10.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Point d'accès pour installation murale
1 - Plaque avant (GB/EU)
1 - Cadre pour plaque avant (carré)
1 - Cage de montage
2 - Vis
2 - Rondelles
1 - Guide de démarrage rapide
1 - Manuel d'instruction (sur CD)

Certifications

Produits associés

Point d'accès sans fil N extérieur 150 Mb/s 1T1R - Borne WiFi alimenté par PoE 2,4 GHz 802.11b/g/n
AP150WN1X1OE
Point d'accès sans fil N extérieur 150 Mb/s 1T1R - Borne WiFi alimenté par PoE 2,4 GHz 802.11b/g/n

Créez un réseau sans fil N à longue portée et haute performance à partir d'une connexion filaire, alimenté par PoE

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE
R300WN22ODE
Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

Ajoutez une couverture WiFi 2,4 GHz à un espace extérieur grâce à un point d'accès industriel robuste, alimenté par PoE

248,99 € hors TVA
298,79 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE
R300WN22MO5E
Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

Ajoutez une couverture WiFi 5 GHz à un espace extérieur grâce à un point d'accès industriel robuste, alimenté par PoE

248,99 € hors TVA
298,79 € incluant TVA

Accessoires