StarTech.com

Extendeur série RS232 DB9 sur câble Cat5 - Jusqu'à 1000 mètres

Prolongez une connexion série RS232 sur un câblage Cat5 pouvant atteindre 1000 mètres

Nº de produit : RS232EXTC1EU

  • Prolongez la communication RS232 jusqu'à une distance de 1000 m
  • Vitesses de transfert pouvant atteindre 230 Kb/s
  • Compatibilité avec toutes les communications RS232
En voir plus
  • Utilisez l'infrastructure Ethernet Cat5, 5e, 6 ou supérieur existant pour connecter des périphériques série distants
  • Prise en charge des communications de données en mode duplex complet
  • Design compact
  • Aucun logiciel/pilote requis pour une installation plug-and-play facile
149,99 € EUR hors TVA
179,99 € EUR incluant TVA

Présentation

L'extendeur série sur série Cat5 RS232EXTC1EU vous permet prolonger votre connexion série RS232 jusqu'à 1000 mètres, vous donnant la possibilité de raccorder des périphériques série jusqu'à un kilomètre de distance, soit 65 fois plus que ce qu'un câble série RS232 normal pourrait permettre. Cet extendeur série est une solution d'extension série économique et purement matérielle, ce qui évite d'avoir à installer un logiciel supplémentaire et permet une installation complètement plug-and-play. Le matériel peut être installé en quelques minutes à l'aide d'un câblage Ethernet existant ou nouveau, Cat5 ou supérieur. Idéal pour les applications médicales, de surveillance et de contrôle industriels, de point de vente, de sécurité et de gestion du trafic, l'extendeur série RS232 sur câble Cat5 respecte la norme RS232 et prend en charge des vitesses pouvant atteindre 230 Kb/s. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Liberté de choix lors du positionnement de vos périphériques série grâce à une remarquable augmentation de la longueur de câble série RS232 maximale
  • Conception matérielle pure, sans logiciel ni pilote, pour une installation plug-and-play simple
  • Possibilité d'utiliser des salles de contrôles éloignées des conditions environnementales extrêmes dans lesquelles les périphériques série sont installés

Applications

Les applications industrielles comprennent le contrôle des machines à commande numérique (CNC), l'interrogation des données des lecteurs de code à barres, la gestion de l'équipement de commande de processus, les postes de pesage et d'autres applications dans le domaine de la fabrication

Surveillez et commandez l'équipement médical, les claviers de sécurité/lecteurs de carte, l'équipement de point de vente et les données des capteurs distants, ainsi que diverses autres communications série associées au domaine de la santé

Etendez la connectivité aux lecteurs de carte à bande magnétique, lecteurs de code à barres, balances, imprimantes de reçus ou écrans des caisses enregistreuses des points de vente

Interrogez à distance les données des claviers d'accès, lecteurs de carte, installations de caméras ou systèmes de sécurité à domicile

Surveillez des capteurs distants à des fins de gestion du trafic (trafic aérien, trafic autoroutier)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5
Nombre de ports 1
Performance
Distance max. 1 km (0.6 mi)
Vitesse max. de transfert de données 115,2 Kbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Câblage Cat5 RJ45 requis
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 9
Courant de sortie 1A
Courant d'entrée 55mA
Tension de sortie 9 DC
Tension d'entrée 240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0 % à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 22 mm [0.9 in]
Largeur du produit 34 mm [1.3 in]
Longueur du produit 92 mm [3.6 in]
Poids du produit 65 g [2.3 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1 kg [2.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité locale d'extension RS232
1 - Unité distante d'extension RS232
1 - Câble null modem 20 cm (DB9 mâle vers mâle)
2 - Adaptateur d'alimentation 9 V CC/300 mA
1 - Manuel d'utilisation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires