Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Convertisseur Ethernet vers 4 Ports Série RS232 /422 / 485 sur IP avec Alimentation PoE - 2x Ports 10/100 Mbps

Nº de produit : NETRS42348PD

Gérez à distance 4 périphériques série industriels RS232 ou RS422/485 sur un réseau IP avec ports Ethernet 10/100 redondants

Spécifications techniques
  • Entrée d'alimentation redondante via PoE ou bornier 12 à 48 V CC

  • Deux ports Ethernet redondants avec temps de récupération < 10 ms

  • Débit en bauds pouvant atteindre 460,8 Kb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Boîtier industriel IP 30

  • Prise en charge des protocoles série RS232, RS422 et RS485

  • Prise en charge des protocoles ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, ARP/RARP, DNS, SNMP MIB II

  • Protocoles de chiffrement des données et de sécurité SSL, SSH et HTTPS

  • Fixation murale ou montage sur rail DIN possibles

  • Configurable via logiciel ou navigateur Web

  • Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites dans l'air (8 kV) et par le contact (4 kV)

  • Isolation de 1 kV sur le port PoE

  • Connexion simultanée possible avec cinq appareils hôtes

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR rsfr
INGFR TEDAFR
Disponible en
689,99 € EUR hors TVA
827,99 € incluant TVA

Nº: NETRS42348PD

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le serveur de périphériques série industriel 4 ports avec alimentation PoE NETRS42348PD vous permet de gérer à distance jusqu'à quatre périphériques série industriels RS232/422/485 sur réseau local ou étendu (LAN/WAN), avec des entrées d'alimentation et deux ports Ethernet 10/100 Mb/s redondants.

Pour réduire les temps d'arrêt, cette solution intuitive à deux ports série Ethernet sur IP maintient la connexion à votre équipement essentiel en passant automatiquement à son port LAN secondaire dans les 10 millisecondes suivant une défaillance ou une interruption du réseau.

Idéal pour les environnements industriels, le serveur de périphériques série vers Ethernet accepte une vaste gamme d'entrées d'alimentation de 12 à 48 V CC via bornier ou port RJ45 PoE. Les entrées d'alimentation redondantes permettent au serveur de périphériques de rester fonctionnel en cas de saute ou de coupure de courant. De plus, lorsqu'il est utilisé avec un commutateur ou injecteur PoE, le serveur de périphériques peut être installé dans les endroits où l'alimentation par bornier n'est pas possible.

Ce serveur de périphériques prend en charge des débits en bauds pouvant atteindre 460,8 Kb/s pour une connexion fluide, haute vitesse à vos périphériques série. Il permet également la prise en charge des protocoles HTTPS, SSH et SSL pour garantir une communication sécurisée, tout en intégrant la prise en charge des protocoles IP, HTTP, ICMP, DHCP, TCP et UDP. Vous pouvez le personnaliser afin de l’adapter à votre application grâce à une configuration polyvalente par navigateur Internet ou par logiciel via port COM virtuel.

Vous garantissant la performance dans les environnements extrêmes, ce serveur de périphériques série offre une protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites dans l'air (8 kV) et par le contact (4 kV). De plus, il comprend un boîtier robuste IP 30 permettant une installation sur rail DIN ou murale.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Maintenez la connectivité de vos périphériques série lors des coupures de courant avec des entrées d'alimentation et de réseau redondantes
  • Adapté aux environnements extrêmes grâce à sa protection contre les décharges d'électricité statique et son boîtier métallique robuste
  • Montage sur des rails DIN ou sur une surface grâce aux supports de fixation installés
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Applications
  • Les entrepôts et les usines sont des environnements sujets à de grandes variations de température et à des conditions extrêmes
  • Pour les sites industriels où de l'équipement essentiel nécessite une alimentation de secours et des connexions LAN
  • Fabrication (machines à commande numérique, équipement de commande de processus, imprimantes série)
  • Sécurité (contrôle UPS, panneaux de clé d'accès, caméras vidéo, lecteurs de carte)
  • Contrôle de l'environnement (éclairage, température, horloges)
  • Point de vente (lecteurs de carte de crédit/débit, imprimantes de reçus, caisses enregistreuses, balances)
Numéros de produit
Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Interface Série
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.3af PoE
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Caractéristiques de sécurité Chiffrement SSL 128 bits
Contrôle de flux MARCHE/ARRET, RTS/CTS, DTR/DSR
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
MDIX auto Oui
MTBF 569,972 Hours
Parité Odd, Even, None, Mark, Space
Possibilité de gestion à distance Oui
Protocole série RS-232/422/485
Protocoles pris en charge ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, SSH, DNS, SNMP V1/V2c, HTTPS, SMTP, SSL, PPPoE, DDNS
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Vitesse max. de transfert de données 460,8 Kb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 4 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
2 - RJ-45 Femelle
1 - Bornier (6 fils)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Notes spéciales / Configuration
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - PoE
2 - Alimentation
1 - Défaillance
4 - Série
2 - Liaison Ethernet
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Bornier
Tension d'entrée 12 ~ 48 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 144 mm [5.7 in]
Largeur du produit 210 mm [8.3 in]
Longueur du produit 224 mm [8.8 in]
Poids du produit 0.7 kg [1.6 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 830 g [29.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Serveur de périphériques série
1 - Kit de rail DIN
1 - Kit de fixation murale avec vis
2 - Protections contre la poussière RJ45
1 - Guide d'installation
1 - CD de logiciel
Serveur Industriel 1 Port Série RS232 /422 / 485 sur IP Ethernet WiFi avec Alimentation Redondante
NETRS232485W

Serveur Industriel 1 Port Série RS232 /422 / 485 sur IP Ethernet WiFi avec Alimentation Redondante

Connectez-vous à, configurez et gérez un périphérique série RS232 ou RS422/485 à distance sur une connexion WiFi/filaire

327,99 € hors TVA
393,59 € incluant TVA

Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet - Montage sur rail DIN
NETRS2321P

Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet - Montage sur rail DIN

Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

175,99 € hors TVA
211,19 € incluant TVA

Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)
NETRS2321POE

Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)

Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

190,99 € hors TVA
229,19 € incluant TVA

Câbles DB9 et câbles DB25 (3)

Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle
SCNM9FF

Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle

Transférez des fichiers via une connexion série

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M
SCNM9FM

Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M

Transférez des fichiers via une connexion série

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Changeur de genre série DB9 slim - Coupleur DB9 - F/F
GC9SF

Changeur de genre série DB9 slim - Coupleur DB9 - F/F

Permet de convertir un connecteur mâle DB9 9 broches en connecteur femelle DB9 9 broches

1,99 € hors TVA
2,39 € incluant TVA

Extendeurs Ethernet (1)

Injecteur Power over Ethernet PoE+ Industriel 2 Ports Gigabit 48V / 30 W avec Fixation Mural
POEINJ2GI

Injecteur Power over Ethernet PoE+ Industriel 2 Ports Gigabit 48V / 30 W avec Fixation Mural

Fournissez une alimentation et une connexion de données à deux appareils PoE Gigabit sur câblage Ethernet standard

177,99 € hors TVA
213,59 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis