StarTech.com
Disponible Bientôt

Câble pour switch KVM USB VGA de 1,8 m pour consoles StarTech.com

Câble de console KVM | VGA et USB | Conception à connecteur unique | Pour les KVM et les consoles LCD

Nº de produit : RKCONSUV6

  • Profitez d'une salle de serveurs dégagée avec un câble KVM VGA et USB qui se combine en un seul connecteur du côté du commutateur KVM
  • Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo HD pouvant atteindre 1920 x 1200 ou 1080p
  • S'adapte à diverses configurations de rack, avec des câbles disponibles dans différentes longueurs
34,99 € EUR hors TVA
41,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Mâle
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 3 cm [1.2 in]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 245 g [8.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 200 mm [7.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 1 cm [0.4 in]
Poids brut 250 g [8.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble KVM

Certifications