Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Commutateur Switch KVM sur IP 1 port - Contrôle Serveur à Distance Alimentation et Support Virtuel

Nº de produit : SV1108IPPWEU

Contrôlez un serveur ou un PC à distance sur Internet grâce à la gestion d'alimentation à distance et au RS232 intégrés

Spécifications techniques
  • Contrôle complet au niveau du BIOS d'un système distant via Internet

  • Interrupteur marche/arrêt intégré au port pour un contrôle d'alimentation à distance

  • Prise en charge des claviers et souris USB ou PS/2

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge de résolutions d’au plus 1600x1200.

  • Comprend tous les câbles KVM nécessaires

  • Port USB pour support visuel pour émulation de disque et transfert de fichiers, y compris l'installation complète d'application à distance et de système d'exploitation

  • Identification par le biais du navigateur pour garantir la compatibilité avec la plupart des systèmes d'exploitation

  • Client Java disponible pour les systèmes Windows®

  • Les caractéristiques de sécurité comprennent ce qui suit : Identification chiffrée SSL, filtrage IP/MAC, protection du mot de passe, chiffrement (DES 56 bits, Triple DES 168 bits, AES 256 bits, RC4 128 bits) et authentification externe (RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory)

  • Prise en charge de la console RS232 pour un accès à une borne Telnet ou SSH

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
Disponible en
538,99 € EUR hors TVA
646,79 € incluant TVA

Nº: SV1108IPPWEU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le commutateur IP KVM de contrôle distant 1 port SV1108IPPWEU avec contrôle de l'alimentation et support virtuel par IP vous permet de contrôler un serveur USB ou PS/2 distant via LAN ou Internet, et d'accéder au dispositif d'interrupteur marche/arrêt pour un démarrage et un arrêt à distance selon les besoins.

Le commutateur KVM sur IP 1 port comprend tous les câbles KVM nécessaires et offre un contrôle KVM à partir du niveau du BIOS. Redémarrez, surveillez le processus complet de redémarrage et interagissez facilement avec le système connecté, tandis que l'interrupteur marche/arrêt intégré à 1 port vous permet de démarrer et d'arrêter le serveur à distance. La prise en charge du RS232 vous permet également de connecter un dispositif de console en série via Telnet ou SSH.

Le support virtuel vous permet de lancer des fichiers à partir de la console distante par USB, comme si ceux-ci étaient installés localement sur le serveur connecté. Idéal pour les mises à jour de pilotes, les correctifs, ou les installations d'application ou de système d'exploitation à distance.

L'utilitaire de navigateur sur Java garantit la compatibilité de l'unité de contrôle IP à distance avec de nombreux navigateurs Internet actuels et presque tous les systèmes d'exploitation sur le marché.

Les nombreuses caractéristiques de sécurité intégrées garantissent une connexion KVM IP fiable sur un port, comprenant la protection du mot de passe, le filtrage des adresses IP/MAC, l'authentification externe (RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory) et le chiffrement avancé (DES 56 bits, triple DES 168 bits, AES 256 bits, RC4 128 bits).

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Le commutateur KVM sur IP fournit un accès distant complet avec contrôle au niveau du BIOS
  • Démarrez ou arrêtez le serveur à distance en utilisant l'interrupteur marche/arrêt sur IP intégré
  • Bénéficiez d'une connexion sécurisée avec chiffrement avancé et authentification
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Accès à distance à un serveur essentiel
  • Accès à distance au niveau BIOS à des serveurs en colocalisation et aux emplacements FAI et MSP
  • Entreprises petites à moyennes nécessitant un accès à des serveurs individuels qui protégerait la sécurité des autres
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB et PS/2
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Caractéristiques de sécurité 3DES
AES
Chiffrement SSL 128 bits
DES
Filtrage des adresses MAC
Filtrage IP
RC4
Contrôle IP KVM Oui
Hot-Key Selection Oui
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Oui
Prise en charge DVI Non
Prise en charge sélection de port Raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Protocoles pris en charge RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory
TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, DHCP, SSL, ARP, DNS, ICMP, CHAP, PPP
Résolutions analogiques max. 1600x1200 @ 60Hz
Résolutions prises en charge 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1152x864, 1024x768, 800x600, 720x400, 640x480
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
Connecteurs hôte 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Les navigateurs pris en charge pour une identification à distance comprennent : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla et Netscape. Veuillez consultez le manuel du produit pour connaître les numéros des versions compatibles.
Les serveurs et les ordinateurs à utilisateur distant connectés peuvent utiliser tout système d'exploitation capable d'exécuter Sun Java Runtime Environment (JRE) 6, mise à jour 3 ou ultérieure
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - 10/100 Mb/s (orange/vert)
1 - Alimentation
1 - Liaison
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 6.3
Courant de sortie 2.4 A
Courant d'entrée 0.5 A
Tension de sortie 5.3 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 42 mm [1.7 in]
Largeur du produit 82 mm [3.2 in]
Longueur du produit 310 mm [12.2 in]
Poids du produit 869 g [30.7 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 2.2 kg [4.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur IP KVM avec mise en marche / arrêt à distance
1 - Câble de console
1 - Câble KVM USB
1 - Câble KVM PS/2
1 - Câble USB 2.0 avec support virtuel
1 - Kit de montage sur rack
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - CD de logiciel
1 - Manuel d'instruction (sur CD)
1 - Guide de démarrage rapide

Câbles Patch Cat 6 (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

Câble Réseau RJ45 Cat 6 Ethernet Gigabit UTP - Cordon Cat6 1,8 m - Bleu

Créez des connexions réseau Gigabit avec prise en charge PoE

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Câbles DB9 et câbles DB25 (1)

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 2 m - M/F
MXT1002MBK

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 2 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 2 m

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis