Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble de partage de clavier/souris pour commutateur KM USB 2 ports avec transfert de fichier

Nº de produit : SVKMS

Contrôlez et transférez des fichiers entre 2 ordinateurs connectés par USB à l'aide d'un seul jeu de clavier et souris

Spécifications techniques
  • Partage de clavier et de souris entre 2 ordinateurs

  • Commutation simple entre les systèmes par déplacement de la souris, raccourcis clavier ou zone de clic

  • Transfert de fichier par glisser-déposer

Plus de Caractéristiques . . .
  • Copie et collage de texte entre les systèmes

  • Installation plug-and-play, aucun CD de logiciel/pilote requis

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR MATFR AMAZFR LAFIFR
Disponible en
43,99 € EUR hors TVA
52,79 € incluant TVA

Nº: SVKMS

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble commutateur KM USB de partage de clavier/souris 2 ports avec transfert de fichier SVKMS vous permet de commander jusqu'à deux systèmes informatiques à l'aide d'un seul jeu de clavier et souris. En outre, il offre la possibilité de transférer des fichiers. Il s'agit d'une solution de clavier/souris compacte qui connecte vos deux systèmes à l'aide d'un port USB 2.0 et s'installe automatiquement sans logiciel ni pilote supplémentaire. Une fois en place, il suffit de déplacer la souris d'un écran à l'autre ou d'utiliser les raccourcis clavier pour passer d'un système à l'autre. Ce câble de liaison KM simple offre également la possibilité de partager le presse-papiers de manière à pouvoir copier et coller un texte d'un système à l'autre, et de faire glisser des fichiers pour des transferts et une gestion des données sans effort. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • Cette solution simple de câble unique permet le partage du clavier et de la souris, et offre une liaison de données pour le partage des fichiers et du presse-papiers entre les systèmes
  • Le câble à installation plug-and-play ne requiert aucun CD de pilote ou de logiciel pour un transport et une installation facilités
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64)/ Vista(32/64)/ XP(32/64)

Applications
  • Parfait pour les applications de bureau où de nombreux ordinateurs doivent être contrôlés par un seul utilisateur et où l'espace est limité
  • Idéal pour les environnements de réparation de PC ou de banc technique, il permet de contrôler et de surveiller deux systèmes simultanément
  • Solution pratique pour l'utilisateur professionnel ayant besoin de transférer des fichiers entre ses ordinateurs de bureau et portables
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
ID du chipset OTi 2211
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64)/ Vista(32/64)/ XP(32/64)
Notes spéciales / Configuration
Remarque La prise en charge de Mac OSX est limitée. Seul le partage de KM Windows vers Mac est pris en charge. Le partage Mac vers Mac n'est pas pris en charge. OSX ne prend pas en charge les transferts de fichiers ou le partage de presse-papiers.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Indicateurs de connexion/d'activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 10.5 mm [0.4 in]
Largeur du produit 20.5 mm [0.8 in]
Longueur du produit 1220 mm [48 in]
Poids du produit 32 g [1.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble de partage de clavier et souris
1 - Manuel d'instruction
Carte Adaptateur Contrôleur PCI vers 5 Ports USB 2.0 - Interne et Externe
PCI420USB

Carte Adaptateur Contrôleur PCI vers 5 Ports USB 2.0 - Interne et Externe

Permet d’ajouter 5 ports USB 2.0 à un ordinateur de bureau doté d’un logement PCI

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis