StarTech.com

Commutateur écran clavier souris USB à double affichage DVI - 4 ports

Switch KVM USB 3.0 | Conforme au TAA | Résolution numérique de 1920 x 1200 | Audio stéréo et micro

Nº de produit : SV431DD2DU3A

  • Le boîtier de commutateur KVM contrôle jusqu'à 4 ordinateurs multimédias à partir d'un seul poste de travail
  • Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA
  • Augmentez la productivité avec la prise en charge d'un poste de travail à double moniteur
En voir plus
  • Partagez facilement des périphériques grâce au hub USB 3.0 à 2 ports intégré
  • Bénéficiez d'une meilleure qualité d'image avec des résolutions DVI numériques de 1920 x 1200
586,99 € EUR hors TVA
704,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 4
Plateformes prises en charge USB 3.0
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 2
Type de vidéo du PC DVI
Performance
Balayage automatique 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui - Single Link
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max. 2048 x 1536 @ 85Hz
Résolutions numériques max. 1920 x 1200 à 60 Hz
Résolutions prises en charge Minimum 640 x 480
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 8 - DVI-I (29 broches) Femelle Input
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femelle
Interface(s) console 2 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femelle Input
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Rouge
4 - Vert
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18 W
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 9V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0~40 degree C
Température de stockage -20~60 degree C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6.6 cm [2.6 in]
Largeur du produit 25.3 cm [10 in]
Longueur du produit 0 mm [0 in]
Poids du produit 1.3 kg [2.9 lb]
Profondeur du produit 100 mm [3.9 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 19.1 cm [7.5 in]
Package Length 26.8 cm [10.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Poids brut 300 g [10.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz
SV231DPDDUA2
Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz

Accédez à deux ordinateurs à double écran et deux périphériques USB partagés depuis un seul poste de travail

501,99 € hors TVA
602,39 € incluant TVA
Switch KVM USB double VGA à 2 ports avec hub USB 2.0 à 2 ports
SV231DVGAU2A
Switch KVM USB double VGA à 2 ports avec hub USB 2.0 à 2 ports

Accédez à deux ordinateurs à double sortie vidéo et à deux périphériques USB partagés depuis un seul poste de travail

259,99 € hors TVA
311,99 € incluant TVA
Switch KVM USB double VGA à 4 ports avec hub USB 2.0 à 2 ports
SV431DVGAU2A
Switch KVM USB double VGA à 4 ports avec hub USB 2.0 à 2 ports

Contrôlez quatre ordinateurs double VGA compatibles USB à l’aide d’une console à deux écrans et d'un jeu de périphériques audio

380,99 € hors TVA
457,19 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties
SV431DVIUAQV
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties

Commandez 4 systèmes à l'aide d'un seul jeu de périphériques, avec deux connexions de console DVI et plusieurs modes d'affichage avec image en incrustation (PIP)

3 208,99 € hors TVA
3 850,79 € incluant TVA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600
SV231DPDDUA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600

Contrôlez 2 ordinateurs double DisplayPort haute résolution avec une seule console

369,99 € hors TVA
443,99 € incluant TVA
Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0
SV231DDVDUA
Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0

Permet de partager un clavier, et une souris, ainsi que un écran VGA et un écran DVI entre 2 systèmes multimédias

250,99 € hors TVA
301,19 € incluant TVA
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0
SV431DDVDUA
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0

Permet de partager un clavier et une souris ainsi qu’un écran ou moniteur VGA et un écran ou moniteur DVI entre quatre ordinateurs multimédias.

373,99 € hors TVA
448,79 € incluant TVA
Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0
SV231DD2DUA
Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Partagez un clavier, une souris et deux écrans DVI entre 2 ordinateurs multimédia

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV431DD2DUA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Permet de partager un clavier, une souris et un écran DVI double entre 4 systèmes multimédias

479,99 € hors TVA
575,99 € incluant TVA
Switch KVM USB HDMI à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 1080p
SV431HDU3A2
Switch KVM USB HDMI à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 1080p

Contrôlez quatre ordinateurs HDMI au moyen d’une console unique avec un hub USB 3.0 intégré permettant le partage d’appareils périphériques supplémentaires

504,99 € hors TVA
605,99 € incluant TVA
Commutateur KVM HDMI USB 2 ports avec audio et concentrateur USB 2.0
SV231HDMIUA
Commutateur KVM HDMI USB 2 ports avec audio et concentrateur USB 2.0

Permet de partager un clavier, une souris et un moniteur HDMI entre 2 systèmes multimédias

212,99 € hors TVA
255,59 € incluant TVA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté
SV211HDUA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Contrôlez 2 ordinateurs HDMI® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio

118,99 € hors TVA
142,79 € incluant TVA
KVM switch écran clavier souris USB à 4 ports Dual-Link DVI avec hub USB 3.0
SV431DL2DU3A
KVM switch écran clavier souris USB à 4 ports Dual-Link DVI avec hub USB 3.0

Switch KVM DVI | Conforme aux exigences TAA | Résolution numérique jusqu'à 2560 x 1600 | Audio stéréo

824,99 € hors TVA
989,99 € incluant TVA

Accessoires