StarTech.com

Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 17 pouces

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console centralisée montée en rack

Nº de produit : RKCONS1701

  • Économisez de l'argent et réduisez les complications grâce à une console LCD à montage en rack rentable
  • Réduisez l'encombrement de votre salle de serveurs grâce au design de montage en rack 1U
  • Intégration intuitive du système avec une prise en charge directe d'un seul serveur ou commutateur KVM
En voir plus
  • Pavé tactile et clavier intégrés
  • Résolutions allant jusqu'à 1280 x 1024
1 156,99 € EUR hors TVA
1 388,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Hauteur U 1U
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Taille de l'écran 17in
Touche de verrouillage Non
Type de panneau Matrice active TFT LCD
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Angle de vue 170° (H), 160° (V)
Contrôle IP KVM Non
Format d'image 5:4
Intensité de couleur 16,7 M couleurs, 8 bits
Luminosité 250 cd/m²
MTBF 50 000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge du pas de masque 0.264 x 0.264 mm
Rapport de contraste 1000:1
Résolutions analogiques max. 1280 x 1024
Résolutions prises en charge Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Temps de réponse 5ms
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - LED d'alimentation/d'état
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus International Power Cords
Consommation électrique 13W
Courant d'entrée 1.5A
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % à 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 44.8 cm [17.6 in]
Longueur de câble 6ft
Longueur du produit 47.1 cm [18.5 in]
Poids du produit 11.7 kg [25.9 lb]
Profondeur de montage maximal 79 cm [31.1 in]
Profondeur de montage minimale 45 cm [17.7 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Poids brut 17.1 kg [37.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Console KVM
1 - Câble KVM
8 - Écrous cage M5
8 - Vis M5
5 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
2 - Rails de montage
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Console KVM à 8 ports à montage en rack pour rack de serveur - 19 pouces - 1U
RKCONS1908K
Console KVM à 8 ports à montage en rack pour rack de serveur - 19 pouces - 1U

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'un tiroir KVM LCD centralisé

1 889,99 € hors TVA
2 267,99 € incluant TVA
Console KVM à 16 ports pour rack de serveur - 19 pouces - 1U
RKCONS1916K
Console KVM à 16 ports pour rack de serveur - 19 pouces - 1U

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console KVM à montage en rack centralisée

2 092,99 € hors TVA
2 511,59 € incluant TVA
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 19 pouces
RKCONS1901
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 19 pouces

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console centralisée à montage en rack

1 272,99 € hors TVA
1 527,59 € incluant TVA
Console KVM rackable avec entrées DVI et VGA - Kit complet
RKCOND17HD
Console KVM rackable avec entrées DVI et VGA - Kit complet

Écran de 17po | 1080p | 1U | Interfaces DVI et VGA | Câbles Inclus

1 867,99 € hors TVA
2 241,59 € incluant TVA

Accessoires