StarTech.com

Extender KVM USB sur réseau IP avec vidéo HDMI 4K 30 Hz

Extendeur de console KVM sur IP | HDMI® | 4K à 30 Hz | 4 ports USB | Pass-through EDID

Nº de produit : SV565HDIP

  • Conservez une qualité UHD pour la vidéo sur IP, avec prise en charge de résolutions maximales de 4K sur un réseau LAN
  • Connectez quatre périphériques USB, y compris votre clavier et votre souris filaires ou sans fil, à un système à distance
  • Assurez la compatibilité de vos écrans à distance avec le mode passthrough EDID
  • Fonctionnalités évolutives, notamment des murs vidéo et des écrans à distance multiples, apportées par des récepteurs supplémentaires
1 033,99 € EUR hors TVA
1 240,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASPEED - AST1520
Mode cascade Non
Prise en charge audio Oui
Performance
Longueur max. de câble 100 m [328 ft]
MTBF 60000 heures
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 @ 30Hz (4K)
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K) @ 30Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son Surround 7.1 (HDMI)
Son stéréo analogique (3,5 mm)
Microphone mono analogique (3,5 mm)
Vitesse max. de transfert de données 12MBps
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - HDMI (19 broches)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Femelle
2 - Audio 3,5 mm Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - HDMI (19 broches)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Femelle
2 - Audio 3,5 mm Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Transmetteur : Vert - pas de liaison ; bleu - liaison correcte ; bleu/vert clignotant - liaison, mais pas de signal vidéo
1 - Transmetteur : Orange clignotant - connexion réseau
1 - Récepteur : Rouge - pas de liaison ; bleu - liaison correcte ; bleu/rouge clignotant - liaison, mais pas de signal vidéo
1 - Récepteur : Orange clignotant - connexion réseau
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18W
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0% to 80%
Température de fonctionnement 0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)
Température de stockage -10℃ to 60℃ (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.8 cm [1.1 in]
Largeur du produit 11.7 cm [4.6 in]
Longueur du produit 13 cm [5.1 in]
Poids du produit 610 g [21.5 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 23.5 cm [9.3 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 36.5 cm [14.4 in]
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur
1 - Récepteur
2 - Adaptateurs d'alimentation universels (NA, JP, EU, UK, AU/NZ)
2 - Kits de montage
2 - Câbles Ethernet
2 - Adaptateurs série DB9
2 - Câbles série RJ11
1 - Câble HDMI (1,2 m)
1 - Câble USB (1,5 m)
8 - Pieds en caoutchouc
1 - Tournevis en plastique
1 - Guide de démarrage rapide
Câbles inclus Oui
Contrôle IP KVM Non
Distance de transfert max. 100 m (328 ft)
Hot-Key Selection Non
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Oui
Prise en charge DVI Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC HDMI

Certifications

Produits associés

Kit extendeur HDMI via IP - 4K
ST12MHDLAN4K
Kit extendeur HDMI via IP - 4K

Déployez un signal HDMI sur LAN pour profiter d'une solution vidéo sur IP évolutive avec des commandes intuitives, idéale pour votre mur vidéo ou toute autre application d'affichage numérique

925,99 € hors TVA
1 111,19 € incluant TVA
Kit de distribution HDMI et USB sur IP - Extendeur HDMI - 1080p
ST12MHDLANU
Kit de distribution HDMI et USB sur IP - Extendeur HDMI - 1080p

Déployez le contenu d'affichages numériques à l'aide d'un système de diffusion évolutif avec commande intuitive et extension USB, parfait pour les applications de point-à-point ou de murs vidéo

955,99 € hors TVA
1 147,19 € incluant TVA
Kit extenteur HDMI sur IP avec prise en charge de mur d'images - 1080p
ST12MHDLAN2K
Kit extenteur HDMI sur IP avec prise en charge de mur d'images - 1080p

Vidéo HDMI® sur Cat5 ou Cat6 | Multiples sources vers multiples affichages | Application de contrôle mobile

872,99 € hors TVA
1 047,59 € incluant TVA
Extendeur de Console KVM USB HDMI sur Cat 5e / Cat 6 - Vidéo Non Compressée 1080p - 100 m
SV565UTPHDU
Extendeur de Console KVM USB HDMI sur Cat 5e / Cat 6 - Vidéo Non Compressée 1080p - 100 m

Utilisez un PC jusqu'à 100 m de distance, avec un signal vidéo HDMI® 1080p non compressé et un jeu de souris/clavier USB

1 371,99 € hors TVA
1 646,39 € incluant TVA
Kit d'extension de console KVM HDMI sur fibre optique SC-SC - USB ou PS/2 - 1 km
SV565FXHD
Kit d'extension de console KVM HDMI sur fibre optique SC-SC - USB ou PS/2 - 1 km

Utilisez un clavier et une souris par fibre optique jusqu'à 1 km pour commander un écran HDMI branché à un PC ou un commutateur KVM

1 291,99 € hors TVA
1 550,39 € incluant TVA
Extendeur de Console KVM USB DVI sur Cat 5e / Cat 6 - Vidéo Non Compressée 1920 x 1200 - 100 m
SV565UTPDUV
Extendeur de Console KVM USB DVI sur Cat 5e / Cat 6 - Vidéo Non Compressée 1920 x 1200 - 100 m

Utilisez un PC jusqu'à 100 m de distance, avec un signal vidéo DVI 1920x1200 non compressé et un jeu de souris/clavier USB

1 715,99 € hors TVA
2 059,19 € incluant TVA
Extendeur de console KVM par fibre optique multimode avec DVI, USB, série et audio
SV565FXDUSA
Extendeur de console KVM par fibre optique multimode avec DVI, USB, série et audio

Prolongez vos signaux série, audio, USB et vidéo DVI-D (ou HDMI) jusqu'à 2 km (6 562 pieds) sur la fibre optique

3 079,99 € hors TVA
3 695,99 € incluant TVA
Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB
SV565UTPUL
Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB

Permet de contrôler un KVM ou un serveur à une distance d’au plus 300 m

577,99 € hors TVA
693,59 € incluant TVA
Switch Commutateur KVM USB VGA double 200m 2 x cable cat 5 - Extendeur de console
SV565DUTPU
Switch Commutateur KVM USB VGA double 200m 2 x cable cat 5 - Extendeur de console

Utilisez un PC double VGA, compatible USB jusqu'à 198,1 m de distance, comme s'il était installé localement

595,99 € hors TVA
715,19 € incluant TVA

Accessoires