StarTech.com

Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U

Nº de produit : 4POSTRACK12

  • Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U
  • Rack à cadre ouvert 12U avec une capacité pondérale allant jusqu’à 452.5 kg
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Livré dans un emballage à plat pour faciliter l'expédition
  • Base prépercée et ventilation sans obstacle
  • Les rails de montage réglables épais garantissent une compatibilité avec de nombreux équipements.
407,99 € EUR hors TVA
489,59 € EUR incluant TVA

Présentation

L'armoire d'équipement de serveur à cadre ouvert 4POSTRACK12 à 4 montants réglables 12U constitue un logement durable à aire ouverte pour les serveurs montés et l'équipement réseau montés en rack. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.  Cette armoire serveur à fixation latérale ou murale comporte des rails de montage épais favorisant la stabilité de la plate-forme d'installation, ainsi que des montants réglables lui conférant plus de souplesse. Le rack de serveur ouvert 12U, qui respecte les normes EIA-RS-310C, propose une conception universelle compatible avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, son emballage à plat permet de réduire les coûts d'expédition et simplifie la manutention et l'assemblage. Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com propose un ensemble de 4 roulettes en option (4POSTCASTER) à installer sous le rack de serveur 12U et facilitant son déplacement au besoin pour les utilisations ultérieures. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • La base robuste prépercée permet à l'utilisateur d'y visser le rack pour éviter que l'équipement lourd en tombe
  • Cadre ouvert facilitant le passage et la gestion des fils sans obstacle et permettant d'y accéder sans problème
  • Emballage « à plat » facilitant l'expédition, quelle que soit la destination

Applications

Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire

Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation disposant de peu d'espace et d'équipement montable

Idéal pour les bureaux satellites et les magasins de détail n'utilisant que peu d'équipement de serveur

Pratique aux points de vente, particulièrement pour installer l'équipement sous la caisse

Installation d'équipement sous un bureau ou espace de travail

Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Adjustable Mounting Rails Oui
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Non
Hauteur U 12U
Ladder Type C-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-C
Number and Type of Included Cage Nuts 32 - M5
Roulettes En option
Tools Included Oui
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 4 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 452.5 kg [1000 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur avec roulettes 719 mm [28.3 in]
Hauteur du produit 648 mm [25.5 in]
Hauteur interne 536.6 mm [21.1 in]
Largeur du produit 572 mm [22.5 in]
Longueur du produit 800 mm [31.5 in]
Poids du produit 28.9 kg [63.9 lb]
Profondeur de montage maximal 1000 mm [39.4 in]
Profondeur de montage minimale 465 mm [18.3 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 31.7 kg [70 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack ouvert 12 U
1 - Kit de montage (vis, clé, capuchons)
1 - Paquet de vis à tête et écrous cage (24 de chaque)
1 - Consignes de montage

Certifications

Produits associés

Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

587,99 € hors TVA
705,59 € incluant TVA
Rack serveur 36U à 4 montants - Armoire réseau à cadre ouvert - Réglable
4POSTRACK36
Rack serveur 36U à 4 montants - Armoire réseau à cadre ouvert - Réglable

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack réglable à cadre ouvert 36U

571,99 € hors TVA
686,39 € incluant TVA

Accessoires