StarTech.com

Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

Nº de produit : 4POSTRACK25

  • Conception à cadre ouvert 25U
  • Profondeur de montage réglable de 23,5 à 31,5 pouces
  • Supporte une charge pouvant atteindre 450 kg
En voir plus
  • Rails de montage épais
  • Trous prépercés pour fixer directement le rack au sol
  • Ventilation et acheminement des câbles non entravés
  • Emballage à plat pour une expédition facile
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
587,99 € EUR hors TVA
705,59 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le rack à cadre ouvert et à 4 montants 25U 4POSTRACK25 constitue un logement durable à l'air libre pour les serveurs et l'équipement réseau montés en rack. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Le rack de serveur comporte des rails de montage épais pour une plate-forme d'installation stable, avec une profondeur de montage réglable (de 23,5 à 31,5 pouces), vous offrant ainsi plus de polyvalence pour monter votre équipement.

Ce rack 25U respecte les normes EIA-RS-310C, tout en offrant une conception universelle compatible avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, un emballage à plat permet de réduire les coûts d'expédition et simplifie la manutention.

Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com propose un kit de 4 roulettes (4POSTCASTER) en option, à installer sous le rack pour faciliter le déplacement de l'armoire/du rack en cas de besoin ultérieur.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Gérez et accédez facilement à votre équipement et vos câbles grâce au cadre ouvert
  • Adaptez facilement le rack à votre équipement grâce à la profondeur réglable
  • Fixez directement le rack au sol en utilisant la plaque de base prépercée

Applications

Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire

Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation disposant de peu d'espace et d'équipement montable

Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Adjustable Mounting Rails Oui
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Non
Hauteur U 25U
Ladder Type C-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 62 - M5
Roulettes En option
Tools Included Oui
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 4 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 450 kg [994.5 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur avec roulettes 1296 mm [51 in]
Hauteur du produit 1225 mm [48.2 in]
Hauteur externe 1225 mm [48.2 in]
Largeur du produit 571 mm [22.5 in]
Largeur externe 571 mm [22.5 in]
Longueur du produit 600 mm [23.6 in]
Poids du produit 39 kg [86.2 lb]
Profondeur de montage maximal 997 mm [39.3 in]
Profondeur de montage minimale 466 mm [18.3 in]
Profondeur externe 600 mm [23.6 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 42.5 kg [93.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Cadres avant/arrière
2 - Plaques de sol
6 - Bras horizontaux réglables
2 - Supports de fixation de plancher
1 - Clé hexagonale (Allen) M8
8 - Vis à six pans creux M8 x 25
42 - Vis à tête bombée M5 x 15
16 - Capuchons de bague
24 - Vis d’armoire
24 - Écrous cage

Certifications

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements