Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comRack de serveur à cadre ouvert 12U 19"- Bâti rack à fixation murale latérale
Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur, latéralement, pour un accès simplifié
Nº de produit : RK1219SIDEM
- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une fixation sur des montants en bois standard (montage facile sur le béton ou l'acier également)
- Le paquet comprend toutes les vis et tous les écrous nécessaires au montage de l'équipement
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
- Montage de l'équipement perpendiculaire au mur
- Construction robuste en acier massif pressé à froid
- Cadre ouvert pour une circulation d'air optimale
- Livrée complètement montée et prête à l'emploi
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
L'armoire serveur à cadre ouvert à fixation latérale/murale (12U, 48 cm de largeur) RK1219SIDEM vous permet de monter vos serveurs ou votre équipement audio/vidéo ou de réseau perpendiculairement au mur, pour un accès facilité aux appareils et à l'équipement installés. L'armoire serveur offre un accès libre à l'avant et l'arrière de vos appareils, permettant ainsi d'ajuster facilement le câblage, de voir les LED et d'utiliser les boutons de configuration selon vos besoins. De plus, la configuration à montage latéral permet une plus grande profondeur de fixation que les racks à montage mural traditionnels. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.
Construit en acier massif pressé à froid haute qualité pour une résistance et une durabilité accrue, le rack à cadre ouvert permet une circulation d'air optimale, tout en supportant un poids pouvant atteindre 159 kg. Le rack à fixation murale est également fourni avec toutes les vis et tous les écrous cage M5 nécessaires à la fixation de votre équipement, vous évitant ainsi d'avoir à les acheter séparément.
Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
- La configuration murale latérale permet une plus grande profondeur de fixation que les racks à montage mural traditionnels pour loger presque tout type d'équipement
- La fixation latérale offre un accès simple à l'avant et à l'arrière de l'équipement pour une configuration et un dépannage facilités
- Les racks à cadre ouvert offrent une circulation d'air optimale pour refroidir votre équipement et ainsi permettre un fonctionnement plus fluide et une durée de vie accrue
Applications
Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface
Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation
Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030845052 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Adjustable Mounting Rails | Non | |
Fixation sur le mur | Oui | |
Gestion de câbles | Non | |
Hauteur U | 12U | |
Ladder Offset | 18 mm [0.7 in] | |
Ladder Type | L-Shape | |
Mounting Holes | Square | |
Normes de l’industrie | EIA-310-D | |
EIA RS310-D | ||
Number and Type of Included Cage Nuts | 48 - M5 | |
Options de fixation | Montage en façade (avant et arrière) | |
Roulettes | Non | |
Tools Included | Non | |
Type de cadre | Cadre ouvert | |
Type de porte avant | Ouvert | |
Type de rack | 4 montants | |
U Markings | Non | |
Ventilateur(s) | Non | |
Performance | ||
Weight Capacity (Stationary) | 159 kg [351.4 lb] | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Epaisseur du boîtier | 2 mm [0.1 in] | |
Hauteur du produit | 659 mm [25.9 in] | |
Hauteur externe | 659 mm [25.9 in] | |
Largeur du produit | 538 mm [21.2 in] | |
Largeur externe | 538 mm [21.2 in] | |
Largeur interne | 533 mm [21 in] | |
Longueur du produit | 566 mm [22.3 in] | |
Poids du produit | 18.8 kg [41.5 lb] | |
Profondeur de montage minimale | 529 mm [20.8 in] | |
Profondeur externe | 566 mm [22.3 in] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Emballage à plat | Non | |
Poids brut | 22.6 kg [49.9 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Rack 12U | |
48 - Vis M5 | ||
48 - Écrous cage M5 |
Produits associés
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable
Montez votre équipement réseau et de télécommunication en profitant de la polyvalence d'une profondeur réglable
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U
Rack de serveur en acier à fixation murale - 4U
Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à la verticale, dans cette armoire compacte
Rack de serveur en acier à fixation murale - 2U
Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à la verticale, dans cette armoire compacte
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19"
Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur
Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U
Accessoires
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard
Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg
Ajoutez une étagère de stockage compacte 1U à tout rack de serveur ou armoire standard 48 cm
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg
L'accès à l'équipement et aux périphériques est facilité grâce à cette étagère d'armoire coulissante ventilée
Tiroir de stockage 3U à montage en rack - Profondeur de 228 mm - Verrouillable
Ajoutez un tiroir de stockage 3U robuste à rack de serveur ou toute armoire standard de 48 cm
Tiroir de stockage en acier 4U pour racks et armoires de 19" - Noir
Ajoutez un tiroir de stockage robuste à toute armoire ou toute baie de serveur de 19"
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis et écrous de qualité supérieure
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis de qualité supérieure
Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces écrous de qualité supérieure
Paquet de 100 écrous cages M6 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 100 écrous cages M6
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 100 écrous cages M5 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M6 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 100 écrous cages M5
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cage de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M5 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage et écrous cage M5 pour armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M5 pour rack ou armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 50 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M6 x 12 mm - Noir
Ces vis et écrous cage M6 x 12 mm de qualité supérieure vous permettent de monter facilement votre équipement dans votre rack ou armoire de serveur
Paquet de 50 vis et écrous cages M6 x 12 mm - Noir
Ces vis et écrous cage M6 x 12 mm de qualité supérieure vous permettent de monter facilement votre équipement dans votre rack ou armoire de serveur
Paquet de 50 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage M6 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M6 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Panneau de gestion de câbles 1U 19" pour rack - Guide pour câbles en métal
Organisez et gèrez le réseau, le serveur et le câblage KVM grâce à ce panneau de gestion de câble vertical
Panneau de gestion de câbles 1U 19" pour rack - Guide pour câbles en métal
Organisez et gèrez le réseau, le serveur et le câblage KVM grâce à ce panneau de gestion de câble vertical
Panneau Gestion de Câbles Horizontal pour Racks de Serveurs 1U - Passe Câbles avec Brosse
Organisez les câbles tout en empêchant la poussière d'entrer dans le rack grâce à un gestionnaire de câbles à brosse
Panneau de gestion de câbles horizontal 1U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec couverture
Organisez les câbles dans votre rack de serveur ou armoire grâce à une gaine de câble couverte horizontale
Panneau de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec couverture
Organisez les câbles dans votre rack de serveur ou armoire grâce à une gaine de câble couverte horizontale
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 10 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 15 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 4,5 cm x 10 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Anneau de gestion de câbles multidirectionnel vertical pour racks de serveur - 6 cm x 10 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles orienté vers l'intérieur ou l'extérieur à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Panneau double de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux
Organisez vos câbles horizontaux dans votre rack de serveur avec un panneau doté d'une combinaison de conduits encochés et d'anneaux
Panneau de gestion de câbles horizontal pour rack de serveur 1U - Guide pour câbles avec 4 boucles auto-agrippantes
Réduisez l'encombrement par l'acheminement des câbles dans votre rack ou armoire de serveur à l'aide de ce guide pour câbles à 4 boucles auto-agrippantes
Panneau de brassage à 24 ports Cat6 type 110 montage en rack 1U
Organisez jusqu'à 24 câbles patch Cat6
Tableau de connexion Cat5e 0,5U 24 ports - Tableau de connexion RJ45 Ethernet Cat5e 110 à montage en rack
Organisez jusqu'à 24 câbles patch Cat5e en utilisant seulement 0.5U d'espace de rack
Support produit
Pilotes et téléchargements
Diagrammes
Manuel :
-
RK1219SIDEM_FR.pdf
Français -
RK1219SIDEM.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- RK1219SIDEM_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis