StarTech.com

Rack de serveur à cadre ouvert 8U 19" - Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre serveur et votre équipement de réseau au mur, grâce à un système de fixation latéral qui facilite l'accès au câblage à l'arrière

Nº de produit : RK819SIDEM

  • Le paquet comprend toutes les vis et tous les écrous nécessaires au montage de l'équipement dans le rack
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Weight capacity of 350 lb (159 kg)
En voir plus
  • Montage de l'équipement perpendiculaire au mur
  • Construction robuste en acier massif pressé à froid
  • Cadre ouvert pour une circulation d'air optimale
  • Les trous de fixation murale sont espacés de 40 cm (16 pouces), de centre à centre, pour une fixation sur des montants en bois standard (montage facile sur le béton ou l'acier également)
488,99 € EUR hors TVA
586,79 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

L'armoire serveur à cadre ouvert à fixation latérale/murale (8U, 19 pouces de largeur) RK819SIDEM vous permet de monter vos serveurs ou votre équipement audio/vidéo ou de réseau de 19 pouces perpendiculairement au mur, pour un accès facilité aux appareils et à l'équipement installés. L'armoire serveur offre un accès libre à l'avant et l'arrière de vos appareils, permettant ainsi d'ajuster facilement le câblage, de voir les LED et d'utiliser les boutons de configuration selon vos besoins. De plus, la configuration à montage latéral permet une plus grande profondeur de fixation que les racks à montage mural traditionnels, sans causer d'obstructions.  Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Construit en acier massif pressé à froid haute qualité pour une résistance et une durabilité accrues, le rack d'équipement à cadre ouvert permet une circulation d'air optimale, tout en supportant un poids pouvant atteindre 159 kg. Le rack à fixation murale est également fourni avec toutes les vis et tous les écrous cage M5 nécessaires à la fixation de votre équipement, vous évitant ainsi d'avoir à les acheter séparément.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • La configuration murale latérale permet une plus grande profondeur de fixation que les racks à montage mural traditionnels pour loger presque tout type d'équipement
  • La fixation latérale offre un accès simple à l'avant et à l'arrière de l'équipement pour une configuration et un dépannage facilités
  • Les racks à cadre ouvert offrent une circulation d'air optimale pour refroidir votre équipement et ainsi permettre un fonctionnement plus fluide et une durée de vie accrue

Applications

Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface

Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 8U
Ladder Offset 18 mm [0.7 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - M5
Options de fixation Montage en façade (avant et arrière)
Roulettes Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 4 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 159 kg [351.4 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 483 mm [19 in]
Hauteur externe 483 mm [19 in]
Largeur du produit 538 mm [21.2 in]
Largeur externe 538 mm [21.2 in]
Largeur interne 534 mm [21 in]
Longueur du produit 565 mm [22.2 in]
Poids du produit 17.7 kg [39.2 lb]
Profondeur de montage minimale 529 mm [20.8 in]
Profondeur externe 565 mm [22.2 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 20.9 kg [46.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack 8U
36 - Vis M5
36 - Écrous cage M5

Certifications

Produits associés

Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19
RK1219SIDEM
Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19"- Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur, latéralement, pour un accès simplifié

527,99 € hors TVA
633,59 € incluant TVA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable
RK812WALLOA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable

Montez votre équipement réseau et de télécommunication en profitant de la polyvalence d'une profondeur réglable

228,99 € hors TVA
274,79 € incluant TVA
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
RK812WALLO
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

161,99 € hors TVA
194,39 € incluant TVA
Rack de serveur en acier à fixation murale - 4U
RK419WALVO
Rack de serveur en acier à fixation murale - 4U

Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à la verticale, dans cette armoire compacte

236,99 € hors TVA
284,39 € incluant TVA
Rack de serveur en acier à fixation murale - 2U
RK219WALVO
Rack de serveur en acier à fixation murale - 2U

Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à la verticale, dans cette armoire compacte

161,99 € hors TVA
194,39 € incluant TVA
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19
RK419WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19"

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur
WALLMOUNT6
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements