StarTech.com

Rack de bureau à cadre ouvert 12U 19" - Rack 2 montants 19 pouces

Permet d’installer des petits périphériques montables sur rack à proximité immédiate de votre bureau, dans ce rack de bureau léger de 2 supports, pouvant contenir 12 unités.

Nº de produit : RK12OD

  • Inclut 20 vis et écrous cage M5 pour l'installation des appareils
  • Facile à assembler.
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Conception légère permettant des relocalisations en toute facilité
  • Conforme aux normes EIA.
65,99 € EUR hors TVA
79,19 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le rack 2 supports ordinateur à boîtier ouvert RK12OD 12U 19 pouces offre une parfaite option de montage pour les petits équipements audio/video et IT, pour lesquels l’espace est limité et une armoire de taille normale n’est pas obligatoire.  Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

La conception compacte, légère et autonome du rack 12 unités facilite son installation sur votre bureau ou à côté de ce dernier, vous offrant un accès facile à l'équipement dans votre espace de travail. Ce rack 2 supports léger est fabriqué conformément aux normes EIA en matière de montage sur rack. Il inclut un paquet de 20 vis et écrous cage M5, ce qui vous permet d'y installer tout de suite jusqu'à cinq appareils.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Format de rack de bureau à cadre ouvert et léger pour gagner de la place
  • Facile à assembler, il inclut certains matériaux de montage pour une configuration rapide

Applications

Permet de monter des tableaux de connexion, des commutateurs de réseau et des routeurs dans des réseaux privés ou de petites entreprises ou dans des bureaux IT, offrant un accès facile à l’équipement.

Permet de monter des KVM et des systèmes ordinateur/serveur sur rack de manière ordonnée sur ou à côté de votre bureau.

Permet de monter un équipement A/V tel que des périphériques de diffusion ou de distribution, des commutateurs ou des extenseurs.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Non
Hauteur U 12U
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.39 in [10 mm]
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-C
Number and Type of Included Cage Nuts 20 - M5
Roulettes Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 50 kg [110.5 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 1 mm [0 in]
Hauteur du produit 586 mm [23.1 in]
Hauteur externe 586 mm [23.1 in]
Largeur du produit 503 mm [19.8 in]
Largeur externe 503 mm [19.8 in]
Longueur du produit 292 mm [11.5 in]
Poids du produit 2690 g [95 oz]
Profondeur externe 292 mm [11.5 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 3 kg [6.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Montant vertical 12U
2 - Pieds
1 - Support de base
1 - Paquet de quincaillerie de montage (8 vis)
20 - Vis M5 et écrous cage
4 - Pieds en caoutchouc

Certifications

Produits associés

Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

587,99 € hors TVA
705,59 € incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 22U 36
RK2236BKF
Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U

998,99 € hors TVA
1 198,79 € incluant TVA
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur
WALLMOUNT6
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH1
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm
WALLMOUNTH2
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH4
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements

Diagrammes
Manuel :
Fiche technique