StarTech.com

Rack de serveur réglable à cadre ouvert 42U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack ouvert réglable 42U

Nº de produit : 4POSTRACK42

  • Conception à cadre ouvert 42U
  • Profondeur de montage réglable de 22 à 40 pouces
  • Supporte une charge statique pouvant atteindre 600 kg
En voir plus
  • Repères d'unité de rack (U) et de réglage de profondeur faciles à lire
  • Roulettes, pieds de mise à niveau et crochets de gestion de câbles inclus
  • Trous prépercés pour fixer directement le rack au sol
  • Facile à assembler.
  • Emballage à plat pour une expédition facile
416,99 € EUR hors TVA
500,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Le rack de serveur 42U 4POSTRACK42 vous permet de stocker vos serveurs, ainsi que votre équipement réseau et de télécommunications dans un rack à cadre ouvert robuste et profondeur réglable.

Conçu dans un souci de facilité d'utilisation, ce rack 42U comporte des repères bien visibles, à la fois pour les unités de rack (U) et la profondeur. Il offre une vaste gamme de réglages de profondeur de montage (22 à 40 pouces) qui permettent de l'adapter à votre équipement.

Ce rack durable à 4 montants peut supporter une charge statique pouvant atteindre 600 kg. En outre, il est compatible avec plusieurs normes de rack de l'industrie (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) pour une conception universelle, compatible avec la plupart des équipements de rack.

Pour une solution de rack complète vous évitant toute perte de temps ou difficulté, ce rack comprend des accessoires optionnels, comme des roulettes, des pieds de mise à niveau et des crochets pour la gestion de câbles. La base est également prépercée pour permettre de fixer le rack au sol si nécessaire, vous offrant ainsi plusieurs moyens pour adapter le rack à votre environnement.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Montage plus simple de l'équipement avec des repères d'unité de rack (U) et de profondeur faciles à lire
  • Adaptez facilement le rack à votre équipement grâce à la profondeur réglable
  • Personnalisez le rack pour l'adapter à votre environnement à l'aide des accessoires optionnels inclus

Applications

Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire

Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Adjustable Mounting Rails Oui
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui D-Rings
Hauteur U 42U
Ladder Offset 15 mm [0.6 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
DIN 41494
EIA/ECA-310-E
IEC 60297-3-100
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - M6
Roulettes Inclus
Side Panel(s) Key Lock Non
Tools Included Oui
Touche de verrouillage Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 4 montants
U Markings Oui
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 600 kg [1326 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque 4 roulettes, 18 boulons M6 pour roulettes, 18 écrous M6 pour brides de roulettes, 18 rondelles pour roulettes, 50 boulons d'assemblage M8, 50 rondelles d'assemblage M8, 50 rondelles à collerette PVC, 50 écrous cage M6, 50 boulons M6 type Phillips, 4 câbles de mise à la terre, 4 pieds, tournevis Phillips, clé M6, clé M8, 4 boulons M6 (courts) pour câbles de mise à la terre, 4 rondelles M6 pour câbles de mise à la terre, 24 connecteurs de câble, 24 vis pour connecteurs de câble.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur avec roulettes 204 cm [80.3 in]
Hauteur du produit 1970 mm [77.6 in]
Hauteur interne 1871.5 mm [73.7 in]
Largeur du produit 604 mm [23.8 in]
Longueur du produit 1048 mm [41.3 in]
Poids du produit 38.5 kg [85.1 lb]
Profondeur de montage maximal 1017 mm [40 in]
Profondeur de montage minimale 560 mm [22 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 41 kg [90.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Rail vertical gauche
2 - Rail vertical droit
2 - Support de base
8 - Section d'angle
4 - Section centrale
2 - Support supérieur
48 - Boulon M8
48 - Rondelle M8
1 - Clé M6 (10 mm)
1 - Clé M8 (13 mm)
1 - tournevis cruciforme
50 - Ecrou cage M6
50 - Rondelle à collerette PVC
50 - Vis cruciforme M6
24 - Crochet de gestion des câbles
24 - Vis de fixation du crochet
4 - Roulettes
4 - Pieds de mise à niveau
16 - Vis M6
16 - Rondelle plate M6
16 - Ecrou à brides M6
4 - Fils de mise à la terre

Certifications

Produits associés

Rack de serveur réglable à cadre ouvert 12U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles
4POSTRACK12U
Rack de serveur réglable à cadre ouvert 12U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack réglable à cadre ouvert 12U

315,99 € hors TVA
379,19 € incluant TVA
Rack de serveur réglable à cadre ouvert 25U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles
4POSTRACK25U
Rack de serveur réglable à cadre ouvert 25U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack réglable à cadre ouvert 25U

369,99 € hors TVA
443,99 € incluant TVA

Accessoires