Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Rack de serveur coulissant 12U - Armoire informatique tournant à cadre ouvert

Nº de produit : PORACK12U

Stockez vos serveurs et vos équipements réseau dans un rack à cadre ouvert coulissant que vous pouvez faire tourner pour en faciliter l'accès

Spécifications techniques
  • Le tiroir coulissant facilitant la gestion de vos équipements en rack

  • Livré dans un emballage à plat pour faciliter le transport et réduire les frais de livraison

  • Le cadre ouvert assure le refroidissement passif de l'équipement

  • Stockez vos serveurs à l'écart dans une armoire ou un placard

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

INGFR
Disponible en
674,99 € EUR hors TVA
809,99 € incluant TVA

Nº: PORACK12U

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce rack de serveur 12U coulissant vous permet de gagner de la place tout en conservant vos équipements montés en rack bien organisés et accessibles. Ce rack à cadre ouvert compact coulisse facilement pour s'ouvrir et se tourner, ce qui facilite l'installation de vos équipements ainsi que leur entretien le cas échéant.

Il offre une capacité de charge totale de 56,7 kg.

Gagnez de l'espace dans votre bureau ou votre salle de serveurs

Ce rack vous permet un précieux gain de place au sol. Ainsi, il est conçu pour être installé dans des petits espaces, par exemple sous une table ou dans une armoire. En raison de sa polyvalence, ce rack est idéal pour stocker vos serveurs dans une salle de conférence, un petit bureau, un bureau personnel, un restaurant ou partout où l'espace est précieux.

Garantissez le refroidissement et l'accessibilité de votre équipement

Pour une installation et un entretien des équipements en toute simplicité, la base du rack de serveur 12U est montée sur des rails coulissants, de sorte à faciliter l'accès à la partie arrière de vos équipements. Grâce à son cadre ouvert, ce rack optimise l'accessibilité, mais garantit également une ventilation parfaite de vos équipements. Ce refroidissement passif maintient ainsi vos équipements en rack à des températures de fonctionnement optimales.

Des économies sur la livraison

Ce rack est livré à plat pour un volume d'expédition minimal, ce qui réduit sensiblement les frais de livraison par rapport aux racks expédiés alors qu'ils sont déjà totalement assemblés. En outre, l'emballage optimisé de ce rack facilite son transport et son stockage.

Le modèle PORACK12U bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau
  • Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire
  • Equipement A/V monté sur rack dans un studio de radio ou télévision
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Hauteur U 12U
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
DIN 41494
EIA/ECA-310-E
IEC 60297-3-100
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - M5
Roulettes Non
Style Floor-Mounted
Tools Included Non
Touche de verrouillage Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 4 montants
U Markings Oui
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 61.5 cm [24.2 in]
Hauteur interne 53.4 cm [21 in]
Largeur du produit 48.7 cm [19.2 in]
Largeur interne 45.1 cm [17.8 in]
Longueur du produit 56.8 cm [22.4 in]
Poids du produit 23.4 kg [51.6 lb]
Profondeur de montage maximal 42.5 cm [16.7 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 26.6 kg [58.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Tiroir coulissant
1 - Support supérieur
6 - Rails verticaux
1 - Plateau stabilisant
1 - Plateau de sécurité
4 - Gestionnaires de câbles fins
1 - Goulotte passe-câbles avec vertèbres - Gestionnaire de câbles réglable avec quatre conduits et une base lestée
2 - Vis à serrage à main
24 - Vis de montage
24 - Écrous de montage
48 - Écrous cage M5
48 - Vis M5
1 - Manuel d'instruction

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis