StarTech.com

Paquet de 2 étiquettes d'unité de rack jusqu'à 49U - Rack unit labels

Réussissez à coup sûr l'alignement des rails lors de l'installation d'un équipement dans votre rack de serveur avec ces bandes d'étiquetage pour unités de rack

Nº de produit : RKUNITAPE

  • Permet d'aligner visuellement l'équipement en rack pendant l'installation
  • Étiquettes U à découper pour rack, 49U maximum
  • Deux étiquettes incluses pour marquer l'avant et l'arrière du rack
  • Application facile avec des étiquettes autocollantes
34,99 € EUR hors TVA
41,99 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Ces étiquettes simplifient l'installation d'équipement dans votre rack de serveur. Ainsi, vous pouvez ajouter jusqu'à 49 étiquettes de chaque côté d'un rack. C'est très pratique pour ajouter des mesures d'unité aux racks de serveur qui n'en ont pas ou dont les inscriptions se sont effacées au fil du temps.

Ce produit est conforme aux exigences de l'accord Trade Agreements Act (TAA) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Éliminez les difficultés liées à l'installation en rack

Quand les mesures des unités de rack ne sont pas visibles, il devient complexe d'installer un équipement de grande envergure. Vous devez aligner l'équipement à vue d'œil et vous risquez alors d'installer l'équipement dans différents logements de chaque côté du rack, vous contraignant ensuite à repositionner l'appareil à l'issue de l'installation. Ces étiquettes permettent à moindre frais de garantir un alignement net et une installation sans complication.

Application simple et rapide sur tout type de rack d'une taille maximale de 49U

Les étiquettes sont autocollantes et s'apposent simplement sur la tranche du rack. Chaque étiquette du kit contient des marquages pour 49 unités. Vous pouvez ainsi aisément couper l'étiquette et l'apposer sur un rack plus petit ou d'une taille maximale de 49U.

Les étiquettes incluses dans le kit RKUNITAPE sont couvertes par une garantie StarTech.com de deux ans et une assistance technique à vie gratuite.

Applications

Gérez l'espace de rack plus efficacement en ajoutant des étiquettes de chaque côté de votre rack

Ajoutez des étiquettes jusuq'à 49U aux racks sans inscriptions ou dont les inscriptions se sont effacées

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Quantité par paquet 2
Performance
Spécifications générales 49U
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -50°C to 90°C (-58°F to 104°F)
Température de stockage 32°C (0°F) maximum
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 10 mm [0.4 in]
Longueur du produit 2179 mm [85.8 in]
Poids du produit 27 g [1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 38 g [1.3 oz]
Quantité par paquet 2
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Étiquettes d'unités de rack
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Support produit

Pilotes et téléchargements