Accueil Accessoires pour disque dur Convertisseurs et adaptateurs pour disques durs

Convertisseurs et adaptateurs pour disques durs

Comme les disques durs et SSD changent constamment, il est parfois nécessaire de mettre à niveau ou convertir votre ancien disque pour qu’il fonctionne avec la nouvelle technologie. Notre vaste gamme d’adaptateurs de disque vous permet de facilement :

  • convertir/adapter l’interface de votre disque dur ou carte mère pour une utilisation optimale et une intégration du système de stockage ;
  • profiter des SSD mSATA ou M.2 NGFF les plus récents pour réaliser une performance optimale et être largement compatible avec la norme standard ;
1 à 10 de 40 résultats
Adaptateur USB 3.0 vers SATA III pour DD / SSD SATA 2,5
USB3S2SAT3CB
Adaptateur USB 3.0 vers SATA III pour DD / SSD SATA 2,5" avec UASP

Câble adaptateur SATA vers USB | SATA III 6 Gbps | SSD ou lecteur de disque dur 2,5 po | USB 3.0 | Portable

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5
SAT32M225
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.0 pour disque dur SATA ou IDE de 2,5
USB3SSATAIDE
Câble adaptateur USB 3.0 pour disque dur SATA ou IDE de 2,5" ou 3,5"

Connectez un disque dur SATA ou IDE de 2,5 po/3,5 po par un port USB 3.0

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP
USB312SAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP

Branchez un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur avec ce câble USB 3.1 Gen 2 ultraportable

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir
USB2SATAIDE
Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir

Connectez rapidement et facilement des disques durs SATA et/ou IDE par USB 2.0

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5
IDE2SAT2
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5" ou 3.5" et graveur optique 5.25"

Connectez votre disque dur SATA ou disque Blu-ray/DVD/CD-ROM à une carte mère IDE

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Adaptateur PCI Express x4 vers SSD M.2 PCIe
PEX4M2E1
Adaptateur PCI Express x4 vers SSD M.2 PCIe

Connectez un SSD M.2 PCIe (NVMe ou AHCI) à votre ordinateur à l'aide du PCI Express pour un accès aux données ultra-rapide

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Adaptateur PCI Express x4 vers SFF-8643 pour SSD U.2 PCIe NVMe
PEX4SFF8643
Adaptateur PCI Express x4 vers SFF-8643 pour SSD U.2 PCIe NVMe

Ajoutez un stockage professionnel haute performance à votre PC ou serveur, en connectant un SSD U.2 PCI-E 2,5''

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA de 91cm pour HDD / SSD / ODD - SATA 6Gb/s - M/F
USB3S2ESATA3
Câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA de 91cm pour HDD / SSD / ODD - SATA 6Gb/s - M/F

Connectez un périphérique de stockage eSATA à un port USB 3.0 sur votre ordinateur ou ordinateur portable

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur SATA pour disque dur IDE 2,5
SAT2IDEADP
Adaptateur SATA pour disque dur IDE 2,5" ou 3,5" pour station d'accueil HDD

Utilisez vos disques durs IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans une station d'accueil de lecteur de disque dur SATA

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA