Accueil Accessoires pour disque dur Convertisseurs et adaptateurs pour disques durs

Convertisseurs et adaptateurs pour disques durs

Comme les disques durs et SSD changent constamment, il est parfois nécessaire de mettre à niveau ou convertir votre ancien disque pour qu’il fonctionne avec la nouvelle technologie. Notre vaste gamme d’adaptateurs de disque vous permet de facilement :

  • convertir/adapter l’interface de votre disque dur ou carte mère pour une utilisation optimale et une intégration du système de stockage ;
  • profiter des SSD mSATA ou M.2 NGFF les plus récents pour réaliser une performance optimale et être largement compatible avec la norme standard ;
11 à 20 de 41 résultats
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5
SAT2M2NGFF25
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection

Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Adaptateur U.2 vers PCIe pour SSD U.2 NVMe - SFF-8639 - PCI Express 3.0 x4
PEX4SFF8639
Adaptateur U.2 vers PCIe pour SSD U.2 NVMe - SFF-8639 - PCI Express 3.0 x4

Installez un SSD U.2 NVMe de 2,5" sur votre ordinateur de bureau ou serveur via un slot d'extension PCI-E disponible

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5
SAT32MSAT257
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"

Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Adaptateur convertisseur bidirectionnel SATA / IDE pour disque dur
PATA2SATA3
Adaptateur convertisseur bidirectionnel SATA / IDE pour disque dur

Cet adaptateur bidirectionnel permet de convertir IDE vers SATA ou SATA vers IDE

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disques durs / SSD SATA de 2,5
USB312SAT3
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disques durs / SSD SATA de 2,5" et 3,5"

Consultez, transférez et sauvegardez facilement les données d’un lecteur SATA sur votre PC ou ordinateur portable en utilisant l’USB 3.1

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA
Adaptateur SATA pour disque dur IDE 2,5
SAT2IDEADP
Adaptateur SATA pour disque dur IDE 2,5" ou 3,5" pour station d'accueil HDD

Utilisez vos disques durs IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans une station d'accueil de lecteur de disque dur SATA

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5
25S22M2NGFFR
Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5" avec RAID

Installez deux SSD M.2 dans une baie de 2,5 pouces pour créer une solution de stockage haute performance avec RAID configurable

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Boîtier adaptateur pour 2 disques durs SATA de 2,5
35SAT225S3R
Boîtier adaptateur pour 2 disques durs SATA de 2,5" vers 3,5" avec RAID

Installez deux disques SATA de 2,5'' dans une baie de 3,5'' et obtenez une meilleure performance ou une redondance des données avec RAID

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5
USB31C2SAT3
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5"/3,5" - USB-C

Connectez un disque dur ou SSD SATA 2,5" ou 3,5" à votre ordinateur USB-C à l'aide de ce câble adaptateur USB 3.1

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Convertisseur USB vers M.2 SATA pour Raspberry PI et cartes de développement
PIB2M21
Convertisseur USB vers M.2 SATA pour Raspberry PI et cartes de développement

Connectez un disque M.2 SATA à votre carte de développement pour augmenter la capacité de stockage

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA